Menü Suche

Float-on Rollen

Auf Lager

Unsere Float-on Rollen sind für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen konzipiert. Sie gewährleisten das reibungslose Bewegen von empfindlichen oder polierten flachen Materialien. Die Kugeln sind in zwei Material- und Farbvarianten erhältlich. Die rote Polyurethankugel (Shore A 90-95) ist strapazierfähiger. Der schwarze Gummi (Shore A 80-85) eignet sich für die meisten anderen Anwendungen. Die Höhe ist verstellbar, was sie sehr praktisch macht. Ist mit einem Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl ausgestattet. Je nach Bedarf sind Ausführungen für eine rechts- oder linksseitige Ausrichtung erhältlich. Wird entweder vollständig oder teilweise montiert geliefert und ist auch in einer „Nur-Kugel“-Ausführung erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Tragfähigkeit Kaufen
7,8976 € - 17,6436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 kg
16,4997 € - 35,6282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 kg
6,7733 € - 14,6358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 kg
11,3523 € - 24,8216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 kg
2,9263 € - 6,667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 kg
8,2391 € - 18,5957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 kg
6,543 € - 14,6636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 kg
4,4147 € - 9,7982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 kg
1,7041 € - 3,8701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 kg
16,4997 € - 35,6282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 kg
10192672 8,2391 € - 18,3679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 kg
11,3523 € - 24,5308 € 34 Auf Lager
15.0 kg
6,2934 € - 13,7625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 kg
Rad 50.0 mm (DIA) 20.0 kg Kautschuk Schwarz

10192641

Preisbereich
17,6436 € - 7,8976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    20.0 kg
  • Typ
    Nur-Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Universal
Float-on Rolle 50.0 mm 20.0 kg Rechter Türanschlag PP Schwarz

10192597

Preisbereich
35,6282 € - 16,4997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    20.0 kg
  • Typ
    Komplettes Set
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Rechter Türanschlag
Float-on Rolle 35.0 mm 15.0 kg Linker Türanschlag PP Schwarz

10192658

Preisbereich
14,6358 € - 6,7733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    35.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    15.0 kg
  • Typ
    Komplettes Set
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Linker Türanschlag
Float-on Rolle 35.0 mm 15.0 kg Rechter Türanschlag PP Schwarz

10192573

Preisbereich
24,8216 € - 11,3523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    35.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    15.0 kg
  • Typ
    Komplettes Set
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Rechter Türanschlag
Rad 50.0 mm (DIA) 20.0 kg Kautschuk Schwarz

10192740

Preisbereich
6,667 € - 2,9263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    20.0 kg
  • Typ
    Nur-Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Universal
Float-on Rolle 50.0 mm 20.0 kg Rechter Türanschlag PP Schwarz

10192689

Preisbereich
18,5957 € - 8,2391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    20.0 kg
  • Typ
    Komplettes Set
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Rechter Türanschlag
Float-on Rolle 35.0 mm 15.0 kg Rechter Türanschlag PP Schwarz

10192665

Preisbereich
14,6636 € - 6,543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    35.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    15.0 kg
  • Typ
    Komplettes Set
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Rechter Türanschlag
Float-on Rolle 35.0 mm 15.0 kg Rechter Türanschlag PP Rot

10192702

Preisbereich
9,7982 € - 4,4147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    35.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    15.0 kg
  • Typ
    Montiertes Teil
  • Farbe
    Rot
  • Montagetyp
    Ohne Gewinde
Rad 35.0 mm (DIA) 15.0 kg Kautschuk Schwarz

10192733

Preisbereich
3,8701 € - 1,7041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    35.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    15.0 kg
  • Typ
    Nur-Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Universal
Float-on Rolle 50.0 mm 20.0 kg Linker Türanschlag PP Schwarz

10192580

Preisbereich
35,6282 € - 16,4997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    20.0 kg
  • Typ
    Komplettes Set
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Linker Türanschlag
Float-on Rolle 50.0 mm 20.0 kg Linker Türanschlag PP Schwarz

10192672

Preisbereich
18,3679 € - 8,2391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    20.0 kg
  • Typ
    Komplettes Set
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Linker Türanschlag
Float-on Rolle 35.0 mm 15.0 kg Linker Türanschlag PP Schwarz

10192566

Preisbereich
24,5308 € - 11,3523 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    35.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    15.0 kg
  • Typ
    Komplettes Set
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Linker Türanschlag
Rad 35.0 mm (DIA) 15.0 kg Kautschuk Schwarz

10192634

Preisbereich
13,7625 € - 6,2934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    35.0 mm
  • Maximale Belastbarkeit
    15.0 kg
  • Typ
    Nur-Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Ausrichtung
    Universal