Menü Suche

Flügel-Clips

Auf Lager

Flügel-Clips fixieren leichte Displays und Displays aus Karton an einer Vielzahl von Befestigungen. Häufigste Anwendungsgebiete unserer Kunststoff-Flügel-Clips: an Lamellenwänden, Drahtsockeln, Lochwänden und ähnlichen Displaysystemen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
0,428 € - 0,5026 € 3400 Auf Lager
47.0 mm
25.0 mm
0,5435 € - 0,604 € 14231 Auf Lager
57.0 mm
31.0 mm
Flügel-Clip 47.0 mm 25.0 mm Nylon

10382370

Preisbereich
0,5026 € - 0,428 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flügel-Clip 57.0 mm 31.0 mm Nylon

10382363

Preisbereich
0,604 € - 0,5435 €

Lagerbestände
14231 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Nylon
  • Gesamtlänge
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    31.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790