Menü Suche

Flügel- und Griffmuttern ‒ Flügelmuttern aus Metall

Auf Lager

Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen. Griffmuttern sind erhältlich mit metrischem Standardgewinde und aus verzinktem Baustahl.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Gesamthöhe Flügelspannweite Kaufen
0,1537 € - 0,1708 € 1473 Auf Lager
M8
Stahl
14.8 mm
30.3 mm
0,1955 € - 0,2173 € 1436 Auf Lager
M6
Stahl
13.6 mm
27.8 mm
0,1169 € - 0,1299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Stahl
8.6 mm
17.6 mm
0,1682 € - 0,1869 € 6475 Auf Lager
M5
Stahl
11.0 mm
22.5 mm
0,0725 € - 0,0805 € 33054 Auf Lager
M4
Stahl
8.6 mm
17.6 mm
Flügelmutter M8 14.8 mm 30.3 mm Stahl Natur

10180297

Preisbereich
0,1708 € - 0,1537 €

Lagerbestände
1473 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Flügelspannweite
    30.3 mm
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Flügelmutter M6 13.6 mm 27.8 mm Stahl Natur

10180273

Preisbereich
0,2173 € - 0,1955 €

Lagerbestände
1436 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Flügelspannweite
    27.8 mm
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Flügelmutter M3 8.6 mm 17.6 mm Stahl Natur

10180211

Preisbereich
0,1299 € - 0,1169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Flügelspannweite
    17.6 mm
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Flügelmutter M5 11.0 mm 22.5 mm Stahl Natur

10180259

Preisbereich
0,1869 € - 0,1682 €

Lagerbestände
6475 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Flügelspannweite
    22.5 mm
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Flügelmutter M4 8.6 mm 17.6 mm Stahl Natur

10180235

Preisbereich
0,0805 € - 0,0725 €

Lagerbestände
33054 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Flügelspannweite
    17.6 mm
  • Material
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt