Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3696 € - 1,2595 € | 950 Auf Lager |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 1,4778 € | 775 Auf Lager |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5064 € - 1,4778 € | 873 Auf Lager |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4576 € - 1,5639 € | 22 Auf Lager |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,5731 € - 4,4212 € | 450 Auf Lager |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 1,00 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4003 € - 1,3644 € | 750 Auf Lager |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4634 € - 1,5782 € | 1825 Auf Lager |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6657 € - 1,9513 € | 398 Auf Lager |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4876 € - 1,6633 € | 613 Auf Lager |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4037 € - 1,3804 € | 2248 Auf Lager |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4965 € - 4,2756 € | 200 Auf Lager |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4232 € - 1,4347 € | 740 Auf Lager |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8479 € - 2,1378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 1,0301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3127 € - 1,0704 € | 423 Auf Lager |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4606 € - 1,5779 € | 1092 Auf Lager |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3486 € - 1,1908 € | 25 Auf Lager |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 1,4778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.