Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,2525 € - 0,2668 € 240 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1836 € - 0,1951 € 229 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1621 € - 0,1707 € 9900 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,5265 € - 0,5538 € 1061 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1578 € - 0,1664 € 757 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,1879 € - 0,1879 € 452 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,7016 € - 0,7016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,6614 € - 0,6614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,2295 € - 0,2439 € 719 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,274 € - 0,2869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1836 € - 0,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,5323 € - 0,5595 € 148 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2037 € - 0,2137 € 15000 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,505 € - 0,505 € 3944 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,2726 € - 0,2869 € 411 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,2037 € - 0,2137 € 1879 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,2783 € - 0,2927 € 1000 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,1592 € - 0,1693 € 946 Auf Lager
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,2166 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Preisbereich
0,2668 € - 0,2525 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Preisbereich
0,1951 € - 0,1836 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Preisbereich
0,1707 € - 0,1621 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M12 40.0 mm PA

10055540

Preisbereich
0,5538 € - 0,5265 €

Lagerbestände
1061 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Preisbereich
0,1664 € - 0,1578 €

Lagerbestände
757 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 8.0 mm Nylon 6/6

10055694

Preisbereich
0,1879 € - 0,1879 €

Lagerbestände
452 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 80.0 mm PA

10055465

Preisbereich
0,7016 € - 0,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 70.0 mm PA

10055458

Preisbereich
0,6614 € - 0,6614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Preisbereich
0,2439 € - 0,2295 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 25.0 mm Nylon 6/6

10055304

Preisbereich
0,2869 € - 0,274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Preisbereich
0,1951 € - 0,1836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M12 30.0 mm PA

10055533

Preisbereich
0,5595 € - 0,5323 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 15.0 mm Nylon 6/6

10055700

Preisbereich
0,2137 € - 0,2037 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 40.0 mm Nylon 6/6

10055717

Preisbereich
0,505 € - 0,505 €

Lagerbestände
3944 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M10 80.0 mm PA

10055502


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Preisbereich
0,2869 € - 0,2726 €

Lagerbestände
411 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Preisbereich
0,2137 € - 0,2037 €

Lagerbestände
1879 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Preisbereich
0,2927 € - 0,2783 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 8.0 mm PA

10055670

Preisbereich
0,1693 € - 0,1592 €

Lagerbestände
946 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelkopfschraube M12 30.0 mm PA

10118078

Preisbereich
0,2223 € - 0,2166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf