Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,274 € - 0,2869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1836 € - 0,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,2295 € - 0,2439 € 719 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1373 € - 0,1606 € 2655 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,5064 € - 0,5337 € 37 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1707 € - 0,1793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,5968 € - 0,5968 € 421 Auf Lager
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,67 € - 0,67 € 298 Auf Lager
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1307 € - 0,152 € 1496 Auf Lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,7016 € - 0,7016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5265 € - 0,5538 € 1061 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1621 € - 0,1707 € 9900 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,2037 € - 0,2137 € 15000 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,3185 € - 0,3185 € 938 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2395 € - 0,2525 € 4049 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,6054 € - 0,6054 € 1360 Auf Lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2266 € - 0,2381 € 3997 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,5222 € - 0,5495 € 332 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1836 € - 0,1951 € 1094 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,1578 € - 0,1664 € 757 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M8 25.0 mm Nylon 6/6

10055304

Preisbereich
0,2869 € - 0,274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Preisbereich
0,1951 € - 0,1836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Preisbereich
0,2439 € - 0,2295 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Preisbereich
0,1606 € - 0,1373 €

Lagerbestände
2655 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M12 20.0 mm PA

10055526

Preisbereich
0,5337 € - 0,5064 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 15.0 mm Nylon 6/6

10055687

Preisbereich
0,1793 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 60.0 mm PA

10055441

Preisbereich
0,5968 € - 0,5968 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 80.0 mm PA

10055748

Preisbereich
0,67 € - 0,67 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 6.0 mm PA

10055571

Preisbereich
0,152 € - 0,1307 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 80.0 mm PA

10055465

Preisbereich
0,7016 € - 0,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 40.0 mm PA

10055540

Preisbereich
0,5538 € - 0,5265 €

Lagerbestände
1061 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Preisbereich
0,1707 € - 0,1621 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 15.0 mm Nylon 6/6

10055700

Preisbereich
0,2137 € - 0,2037 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 30.0 mm Nylon 6/6

10055311

Preisbereich
0,3185 € - 0,3185 €

Lagerbestände
938 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10055236

Preisbereich
0,2525 € - 0,2395 €

Lagerbestände
4049 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M10 40.0 mm Nylon 6/6

10055472

Preisbereich
0,6054 € - 0,6054 €

Lagerbestände
1360 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 25.0 mm Nylon 6/6

10055250

Preisbereich
0,2381 € - 0,2266 €

Lagerbestände
3997 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 50.0 mm Nylon 6/6

10055434

Preisbereich
0,5495 € - 0,5222 €

Lagerbestände
332 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 30.0 mm Nylon 6/6

10055403

Preisbereich
0,1951 € - 0,1836 €

Lagerbestände
1094 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Preisbereich
0,1664 € - 0,1578 €

Lagerbestände
757 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf