Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,214 € - 0,2745 € | 12699 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4784 € - 3,1934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,504 € - 1,23 € | 1100 Auf Lager |
PE
|
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,2576 € | 990 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,145 € | 4357 Auf Lager |
TPE
|
Schwarz
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,5463 € - 0,5899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Elastomer
|
Schwarz
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2449 € - 0,3168 € | 5490 Auf Lager |
EVA
|
Natur
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3657 € - 2,8681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1323 € - 0,2588 € | 34000 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,1886 € | 95044 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,0839 € | 9128 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,5646 € - 1,3808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,5547 € - 1,4192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,7899 € - 2,0195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,1046 € - 0,2072 € | 22460 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,2321 € | 34976 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1226 € - 0,243 € | 38055 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,10 € - 0,14 € | 45046 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,2467 € | 265 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.