Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2196 € - 0,4467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
1,4502 € - 2,806 € | 104 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1301 € - 0,2894 € | 6022 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,3459 € | 37511 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1562 € - 0,3109 € | 29981 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1078 € - 0,2137 € | 5325 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3266 € - 0,686 € | 9967 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0793 € - 0,124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2604 € - 0,2717 € | 1000 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2069 € - 0,411 € | 4500 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,3449 € - 0,7244 € | 11440 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,1821 € - 6,2685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Schwarz
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,8726 € - 4,0213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,5153 € - 0,5575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Elastomer
|
Schwarz
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,1615 € - 0,2467 € | 265 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8321 € - 1,1827 € | 1000 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2421 € - 0,4407 € | 19502 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2534 € - 0,4576 € | 4556 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1171 € - 0,2321 € | 34976 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,5347 € - 3,223 € | 3750 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.