Menü Suche

Füße zur Schnellmontage

Auf Lager

Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.

Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.

  • Erhältlich in verschiedenen Materialien wie Nylon 6/6, Silikonkautschuk, Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Thermoplastisches Elastomer (TPE).
  • Formen: Rechteckig, rechtwinklig, rund und quadratisch
  • Farben: Schwarz, Braun, Grau, Natur und Transparent
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB.


Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Farbe Höhe Unterteil Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Durchmesser Unterteil Kaufen
0,214 € - 0,2745 € 12699 Auf Lager
PVC
Schwarz
6.5 mm
9.5 mm
0,5547 € - 1,4192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE
Schwarz
0,5646 € - 1,3808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE
Schwarz
0,7899 € - 2,0195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE
Schwarz
0,8969 € - 1,76 € 3800 Auf Lager
Nylon
Schwarz
12.0 mm
16.0 mm
0,2098 € - 0,4287 € 1000 Auf Lager
PVC
Transparent
0,1323 € - 0,2588 € 34000 Auf Lager
PVC
Schwarz
1.6 mm
7.7 mm
0,1985 € - 0,3932 € 5000 Auf Lager
PA
Natur
2.3 mm
19.1 mm
0,0929 € - 0,1842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PA
Natur
16.1 mm
9.5 mm
0,1202 € - 0,2383 € 3200 Auf Lager
LDPE
Schwarz
3.2 mm
12.7 mm
0,054 € - 0,0756 € 64586 Auf Lager
PA
Natur
2.4 mm
6.4 mm
0,1046 € - 0,2072 € 58023 Auf Lager
PA
Natur
3.2 mm
11.1 mm
0,1615 € - 0,2467 € 265 Auf Lager
PA
Natur
4.8 mm
12.7 mm
0,2098 € - 0,4169 € 28096 Auf Lager
PA
Natur
1.6 mm
12.7 mm
0,1301 € - 0,2894 € 24022 Auf Lager
PVC
Schwarz
4.6 mm
12.0 mm
0,1464 € - 0,3459 € 27000 Auf Lager
PVC
Schwarz
5.0 mm
15.8 mm
10149003 0,097 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PA
Natur
1.2 mm
9.5 mm
0,069 € - 0,1366 € 7200 Auf Lager
Nylon
Natur
3.2 mm
12.7 mm
1,4502 € - 2,806 € 4 Auf Lager
Kautschuk
Schwarz
42.0 mm
25.0 mm
0,2252 € - 0,4464 € 2070 Auf Lager
PA
Natur
9.7 mm
31.8 mm
  • von 7
Rastbolzenfüße 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Preisbereich
0,2745 € - 0,214 €

Lagerbestände
12699 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.5 mm
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Zubehörart
    Steckfuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Klemmschalengleiter Rechteckig 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Preisbereich
1,4192 € - 0,5547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Fuß zum Aufdrücken
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Material Unterteil
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter Rechteckig 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Preisbereich
1,3808 € - 0,5646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Fuß zum Aufdrücken
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Material Unterteil
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter Rechteckig 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Preisbereich
2,0195 € - 0,7899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zubehörart
    Fuß zum Aufdrücken
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Material Unterteil
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Nietfüße 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Schwarz

10338575

Preisbereich
1,76 € - 0,8969 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Zubehörart
    Fußeinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stapelpuffer 8.0 mm 8.0 mm Transparent PVC

10159095

Preisbereich
0,4287 € - 0,2098 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Zubehörart
    Stapelpuffer
  • Farbe
    Transparent
  • Form Unterteil
    Rund
  • Material Unterteil
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Füße zum Aufclipsen 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Schwarz

10340776

Preisbereich
0,2588 € - 0,1323 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Durchmesser Unterteil
    7.7 mm
  • Zubehörart
    Tüllenfuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 19.1 mm 2.3 mm PA Natur

10149928

Preisbereich
0,3932 € - 0,1985 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.3 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 9.5 mm 16.1 mm PA Natur

10149812

Preisbereich
0,1842 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    16.1 mm
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 12.7 mm 3.2 mm PA Schwarz

10149119

Preisbereich
0,2383 € - 0,1202 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Füße zum Aufclipsen 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Natur

10148990

Preisbereich
0,0756 € - 0,054 €

Lagerbestände
64586 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Durchmesser Unterteil
    6.4 mm
  • Zubehörart
    Gespaltener Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 11.1 mm 3.2 mm PA Natur

10149829

Preisbereich
0,2072 € - 0,1046 €

Lagerbestände
58023 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    11.1 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 12.7 mm 4.8 mm PA Natur

10149850

Preisbereich
0,2467 € - 0,1615 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Füße zum Aufclipsen 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Natur

10149775

Preisbereich
0,4169 € - 0,2098 €

Lagerbestände
28096 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Zubehörart
    Gespaltener Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Rastbolzenfüße 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149

Preisbereich
0,2894 € - 0,1301 €

Lagerbestände
24022 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.6 mm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Zubehörart
    Tüllenfuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Rastbolzenfüße 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Preisbereich
0,3459 € - 0,1464 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    5.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.8 mm
  • Zubehörart
    Tüllenfuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Füße zum Aufclipsen 9.5 mm 1.2 mm 3.9 mm PA Natur

10149003

Preisbereich
0,1922 € - 0,097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Zubehörart
    Gespaltener Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 12.7 mm 3.2 mm PA Natur

10149195

Preisbereich
0,1366 € - 0,069 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Gehhilfe-Füße 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm Kautschuk

10089880

Preisbereich
2,806 € - 1,4502 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    42.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zubehörart
    Gehhilfe-Fuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 31.8 mm 9.7 mm PA Natur

10149935

Preisbereich
0,4464 € - 0,2252 €

Lagerbestände
2070 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.7 mm
  • Durchmesser Unterteil
    31.8 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund