Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,214 € - 0,2745 € | 12699 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5547 € - 1,4192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,5646 € - 1,3808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,7899 € - 2,0195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,8969 € - 1,76 € | 3800 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,4287 € | 1000 Auf Lager |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,1323 € - 0,2588 € | 34000 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,3932 € | 5000 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,2383 € | 3200 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0756 € | 64586 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,2072 € | 58023 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,2467 € | 265 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,4169 € | 28096 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,2894 € | 24022 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3459 € | 27000 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10149003 | 0,097 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,069 € - 0,1366 € | 7200 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4502 € - 2,806 € | 4 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,4464 € | 2070 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.