Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0793 € - 0,124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0292 € - 1,4547 € | 496 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,2321 € | 34976 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1226 € - 0,243 € | 38055 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,097 € - 0,1922 € | 44000 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1357 € - 0,2687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,686 € | 10000 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,3459 € | 40173 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 3,1821 € - 6,2685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Schwarz
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2604 € - 0,2717 € | 1000 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,4407 € | 28602 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,4463 € | 19200 Auf Lager |
PVC
|
Natur
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,057 € - 0,0606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PVC
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,2072 € | 22460 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,2578 € | 5982 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,1434 € | 51119 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,4467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,313 € - 0,5884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PVC
|
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 0,5275 € - 2,7498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Schwarz
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.