Menü Suche

Füße zur Schnellmontage

Auf Lager

Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.

Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.

  • Erhältlich in verschiedenen Materialien wie Nylon 6/6, Silikonkautschuk, Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Thermoplastisches Elastomer (TPE).
  • Formen: Rechteckig, rechtwinklig, rund und quadratisch
  • Farben: Schwarz, Braun, Grau, Natur und Transparent
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB.


Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Farbe Höhe Unterteil Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Durchmesser Unterteil Kaufen
0,1268 € - 0,2513 € 4783 Auf Lager
Nylon
Natur
4.0 mm
12.7 mm
1,5347 € - 3,223 € 3750 Auf Lager
LDPE
Schwarz
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2999 € - 0,5463 € 694 Auf Lager
PVC
Schwarz
4.0 mm
16.0 mm
0,1436 € - 0,2832 € 5582 Auf Lager
PA
Natur
4.8 mm
19.1 mm
0,1788 € - 0,3548 € 20282 Auf Lager
Nylon
Natur
4.6 mm
25.4 mm
0,3674 € - 0,5499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE
Schwarz
24.0 mm
19.0 mm
0,9842 € - 1,3453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Schwarz
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1436 € - 0,2841 € 12644 Auf Lager
LDPE
Schwarz
2.4 mm
19.1 mm
0,2351 € - 0,4671 € 7000 Auf Lager
PA
Natur
12.7 mm
24.9 mm
0,1314 € - 0,2071 € 10438 Auf Lager
PA
Natur
3.2 mm
25.4 mm
1,1813 € - 2,4808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kautschuk
Schwarz
39.0 mm
22.0 mm
0,5153 € - 0,5575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPE/TPV
Schwarz
5.1 mm
15.7 mm
0,2801 € - 0,2823 € 22500 Auf Lager
PVC
Schwarz
5.0 mm
19.0 mm
0,1943 € - 0,3844 € 20020 Auf Lager
PA
Natur
4.0 mm
25.4 mm
0,2154 € - 0,2773 € 696 Auf Lager
LDPE
Grau
7.0 mm
10.0 mm
0,2069 € - 0,411 € 4500 Auf Lager
LDPE
Schwarz
4.8 mm
37.1 mm
0,2252 € - 0,4464 € 4500 Auf Lager
PA
Natur
4.2 mm
28.6 mm
0,1089 € - 0,2578 € 10000 Auf Lager
PVC
Schwarz
8.2 mm
10.9 mm
0,1562 € - 0,3109 € 28481 Auf Lager
LDPE
Schwarz
1.6 mm
10.3 mm
0,1353 € - 0,2681 € 15090 Auf Lager
Nylon
Natur
2.4 mm
19.1 mm
  • von 7
Stopper 12.7 mm 4.0 mm PA Natur

10149201

Preisbereich
0,2513 € - 0,1268 €

Lagerbestände
4783 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Rund Füße zur Schnellmontage Schwarz PE

10155837

Preisbereich
3,223 € - 1,5347 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zubehörart
    Vierkant-Abstandseinsätze
  • Farbe
    Schwarz
Rastbolzenfüße 16.0 mm 4.0 mm 5.0 mm PVC

10060315

Preisbereich
0,5463 € - 0,2999 €

Lagerbestände
694 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    16.0 mm
  • Zubehörart
    Fußeinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 19.1 mm 4.8 mm PA Natur

10149898

Preisbereich
0,2832 € - 0,1436 €

Lagerbestände
5582 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 25.4 mm 4.6 mm PA Natur

10149225

Preisbereich
0,3548 € - 0,1788 €

Lagerbestände
20282 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.6 mm
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Endabdeckkappe 25.0 mm 24.0 mm PE Schwarz

10257180

Preisbereich
0,5499 € - 0,3674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    24.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Zubehörart
    Angewinkelte Basis
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rechter Winkel
Rund Füße zur Schnellmontage Schwarz PE

10155820

Preisbereich
1,3453 € - 0,9842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    20.0 mm
  • Höhe Unterteil
    20.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Vierkant-Abstandseinsätze
  • Farbe
    Schwarz
Stopper 19.1 mm 2.4 mm PA Schwarz

10149133

Preisbereich
0,2841 € - 0,1436 €

Lagerbestände
12644 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 24.9 mm 12.7 mm PA Natur

10149874

Preisbereich
0,4671 € - 0,2351 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.7 mm
  • Durchmesser Unterteil
    24.9 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 25.4 mm 3.2 mm PA Natur

10149058

Preisbereich
0,2071 € - 0,1314 €

Lagerbestände
10438 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Zubehörart
    Gespaltener Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Gehhilfe-Füße 22.0 mm 39.0 mm Kautschuk Schwarz

10280362

Preisbereich
2,4808 € - 1,1813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    39.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Gehhilfe-Fuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Füße zum Aufclipsen 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV Schwarz

10021828

Preisbereich
0,5575 € - 0,5153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    5.1 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
  • Zubehörart
    Fuß zum Aufdrücken
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Farbe
    Schwarz
Endabdeckkappe 25.0 mm 5.0 mm PVC Schwarz

10257166

Preisbereich
0,2823 € - 0,2801 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    5.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Zubehörart
    Basis mit flacher Stange
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rechteckig
Stopper 25.4 mm 4.0 mm PA Natur

10149904

Preisbereich
0,3844 € - 0,1943 €

Lagerbestände
20020 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Rastbolzenfüße 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm LDPE - PIR

10064931

Preisbereich
0,2773 € - 0,2154 €

Lagerbestände
696 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Zubehörart
    Steckfuß
  • Farbe
    Grau
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 37.1 mm 4.8 mm PA Schwarz

10149157

Preisbereich
0,411 € - 0,2069 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    37.1 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 28.6 mm 4.2 mm PA Natur

10149911

Preisbereich
0,4464 € - 0,2252 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    28.6 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Rastbolzenfüße 10.9 mm 8.2 mm 6.9 mm PVC

10085103

Preisbereich
0,2578 € - 0,1089 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.9 mm
  • Zubehörart
    Tüllenfuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 10.3 mm 1.6 mm PA Schwarz

10149096

Preisbereich
0,3109 € - 0,1562 €

Lagerbestände
28481 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.3 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 19.1 mm 2.4 mm PA Natur

10149218

Preisbereich
0,2681 € - 0,1353 €

Lagerbestände
15090 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund