Menü Suche

Füße zur Schnellmontage

Auf Lager

Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.

Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.

  • Erhältlich in verschiedenen Materialien wie Nylon 6/6, Silikonkautschuk, Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Thermoplastisches Elastomer (TPE).
  • Formen: Rechteckig, rechtwinklig, rund und quadratisch
  • Farben: Schwarz, Braun, Grau, Natur und Transparent
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB.


Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Farbe Höhe Unterteil Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Durchmesser Unterteil Kaufen
0,1089 € - 0,2578 € 10000 Auf Lager
PVC
Schwarz
8.2 mm
10.9 mm
0,2252 € - 0,4464 € 2070 Auf Lager
PA
Natur
9.7 mm
31.8 mm
0,3674 € - 0,5499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE
Schwarz
24.0 mm
19.0 mm
1,1813 € - 2,4808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kautschuk
Schwarz
39.0 mm
22.0 mm
0,1337 € - 0,3134 € 14000 Auf Lager
PVC
Schwarz
4.0 mm
17.5 mm
0,9842 € - 1,3453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Schwarz
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,0852 € - 5,618 € 306 Auf Lager
LDPE
Schwarz
51.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,10 € - 0,14 € 45046 Auf Lager
PA
Natur
2.4 mm
9.5 mm
1,4784 € - 3,1934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kautschuk
Schwarz
42.0 mm
19.0 mm
0,5309 € - 2,8031 € 1000 Auf Lager
LDPE
Schwarz
50.0 mm
25.0 - 50.0 mm
50.0 mm
0,8321 € - 1,1827 € 1000 Auf Lager
LDPE
Schwarz
40.0 mm
20.0 - 40.0 mm
40.0 mm
0,2069 € - 0,411 € 4500 Auf Lager
LDPE
Schwarz
4.8 mm
37.1 mm
0,2351 € - 0,4671 € 7000 Auf Lager
PA
Natur
12.7 mm
24.9 mm
0,5275 € - 2,7498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Schwarz
46.2 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,2801 € - 0,2823 € 22500 Auf Lager
PVC
Schwarz
5.0 mm
19.0 mm
0,1314 € - 0,2071 € 10438 Auf Lager
PA
Natur
3.2 mm
25.4 mm
0,0843 € - 0,1895 € 5500 Auf Lager
PVC
Schwarz
2.0 mm
10.3 mm
1,8726 € - 4,0213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kautschuk
Schwarz
42.0 mm
22.0 mm
0,5153 € - 0,5575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TPE/TPV
Schwarz
5.1 mm
15.7 mm
0,1436 € - 0,2841 € 12644 Auf Lager
LDPE
Schwarz
2.4 mm
19.1 mm
  • von 7
Rastbolzenfüße 10.9 mm 8.2 mm 6.9 mm PVC

10085103

Preisbereich
0,2578 € - 0,1089 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.9 mm
  • Zubehörart
    Tüllenfuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 31.8 mm 9.7 mm PA Natur

10149935

Preisbereich
0,4464 € - 0,2252 €

Lagerbestände
2070 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.7 mm
  • Durchmesser Unterteil
    31.8 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Endabdeckkappe 25.0 mm 24.0 mm PE Schwarz

10257180

Preisbereich
0,5499 € - 0,3674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    24.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Zubehörart
    Angewinkelte Basis
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rechter Winkel
Gehhilfe-Füße 22.0 mm 39.0 mm Kautschuk Schwarz

10280362

Preisbereich
2,4808 € - 1,1813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    39.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Gehhilfe-Fuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Rastbolzenfüße 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

10090428

Preisbereich
0,3134 € - 0,1337 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    17.5 mm
  • Zubehörart
    Tüllenfuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Rund Füße zur Schnellmontage Schwarz PE

10155820

Preisbereich
1,3453 € - 0,9842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    20.0 mm
  • Höhe Unterteil
    20.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Vierkant-Abstandseinsätze
  • Farbe
    Schwarz
Rund Füße zur Schnellmontage Schwarz PE

10155806

Preisbereich
5,618 € - 1,0852 €

Lagerbestände
306 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    51.5 mm
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Zubehörart
    Fuß zum Aufdrücken
  • Farbe
    Schwarz
Füße zum Aufclipsen 9.5 mm 2.4 mm 4.4 mm PA Natur

10149010

Preisbereich
0,14 € - 0,10 €

Lagerbestände
45046 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Zubehörart
    Gespaltener Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Gehhilfe-Füße 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Kautschuk

10089903

Preisbereich
3,1934 € - 1,4784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    42.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Zubehörart
    Gehhilfe-Fuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Rechteckig Füße zur Schnellmontage Schwarz PE

10155899

Preisbereich
2,8031 € - 0,5309 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    25.0 - 50.0 mm
  • Höhe Unterteil
    50.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Zubehörart
    Rechteckige Abstandseinsätze
  • Farbe
    Schwarz
Rechteckig Füße zur Schnellmontage Schwarz PE

10155875

Preisbereich
1,1827 € - 0,8321 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    20.0 - 40.0 mm
  • Höhe Unterteil
    40.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Zubehörart
    Rechteckige Abstandseinsätze
  • Farbe
    Schwarz
Stopper 37.1 mm 4.8 mm PA Schwarz

10149157

Preisbereich
0,411 € - 0,2069 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    37.1 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Stopper 24.9 mm 12.7 mm PA Natur

10149874

Preisbereich
0,4671 € - 0,2351 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.7 mm
  • Durchmesser Unterteil
    24.9 mm
  • Zubehörart
    Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Rund Füße zur Schnellmontage Schwarz PE

10155790

Preisbereich
2,7498 € - 0,5275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    20.0 mm
  • Höhe Unterteil
    46.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Fuß zum Aufdrücken
  • Farbe
    Schwarz
Endabdeckkappe 25.0 mm 5.0 mm PVC Schwarz

10257166

Preisbereich
0,2823 € - 0,2801 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    5.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Zubehörart
    Basis mit flacher Stange
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rechteckig
Stopper 25.4 mm 3.2 mm PA Natur

10149058

Preisbereich
0,2071 € - 0,1314 €

Lagerbestände
10438 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Zubehörart
    Gespaltener Schaft-Puffer
  • Farbe
    Natur
  • Form Unterteil
    Rund
Rastbolzenfüße 10.3 mm 2.0 mm 4.5 mm PVC

10104248

Preisbereich
0,1895 € - 0,0843 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    10.3 mm
  • Zubehörart
    Tüllenfuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Gehhilfe-Füße 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Kautschuk

10089897

Preisbereich
4,0213 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    42.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Gehhilfe-Fuß
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund
Füße zum Aufclipsen 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV Schwarz

10021828

Preisbereich
0,5575 € - 0,5153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    5.1 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
  • Zubehörart
    Fuß zum Aufdrücken
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Farbe
    Schwarz
Stopper 19.1 mm 2.4 mm PA Schwarz

10149133

Preisbereich
0,2841 € - 0,1436 €

Lagerbestände
12644 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Zubehörart
    Flachkopf-Schaftdämpfer
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Unterteil
    Rund