Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,337 € - 7,0077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Grau
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,2576 € | 990 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3657 € - 2,8681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,1895 € | 5500 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,8321 € - 1,1827 € | 1000 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5309 € - 2,8031 € | 1000 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8726 € - 4,0213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2534 € - 0,4576 € | 3656 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7597 € - 5,7954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Grau
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10163580 | 0,2182 € - 0,2492 € | 30800 Auf Lager |
Elastomer
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 1,0852 € - 5,618 € | 306 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,842 € - 1,8598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10163603 | 0,3097 € - 0,3365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Elastomer
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
| 0,2309 € - 0,421 € | 17583 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3449 € - 0,7244 € | 8940 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,3045 € | 5366 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0837 € | 3045 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1371 € - 0,3222 € | 480 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,1334 € - 1,2152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 2,5665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.484 in
37.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.