Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1056 € - 0,2418 € | 11604 Auf Lager |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
0,0865 € - 0,1081 € | 2701 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
|
|
|
||
0,6691 € - 1,4051 € | 19413 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
|
|
|
||
0,7899 € - 2,0195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
0,5547 € - 1,4192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
0,5646 € - 1,3808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
0,214 € - 0,2745 € | 18199 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8969 € - 1,76 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1647 € - 0,1886 € | 88556 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1647 € - 0,1886 € | 222322 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1647 € - 0,1886 € | 8974 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1647 € - 0,1886 € | 39044 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10149751 | 0,1647 € - 0,1886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.