Menü Suche

Gabelkopf-Stift mit Bohrung 50.0 58.0 115.0 Stahl

Dieser Gabelkopfbolzen aus Stahl mit Bohrung verfügt über einen flachen Kopf an einem Ende und ein Bohrloch durch den Körperbolzen am anderen Ende. Er kann mit einem Splint oder einem Federbolzen arretiert und befestigt werden. Das Stahlmaterial sorgt für gute Festigkeit und Langlebigkeit, und die Installation ist einfach. Der Bohrungsdurchmesser beträgt Ø50x115.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20192747

Hersteller-Artikelnummer:

20192747

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h11 50.0
d2 tol. h14 58.0
d3 tol. h14 10.0
l2 ±0.5 103.0
l4 6.0
Gewicht g 1846.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns