Menü Suche

Gasdruckfedern - blockierbar

Auf Lager

Unsere Auswahl an blockierbaren Gasfedern enthält Sicherheits-Gasdruckfedern und Blocklift-Gasdruckfedern. Diese Federn eignen sich ideal für Anwendungsbereiche, bei denen die Bewegungssteuerungsanpassungen Komfort und Sicherheit sogar in blockierter Position erfordern. Sie werden normalerweise im medizinischen Bereich, in Labors, in der Automobilindustrie sowie für Möbel und Industrieanlagen beim Öffnen, Schließen, Kippen oder Dämpfen verwendet.

Sicherheitsgasfedern sind mit einem Stutzen versehen. Damit sind separate Sicherheitstangen in kritischen Hubarbeitsvorgängen nicht mehr erforderlich. Wenn sie voll ausgefahren sind, verriegeln sie formschlüssig – das schützt den Bediener vor Verletzungen im Fall von Überlast oder Fehlbedienung. Der Stutzen sollte aktiv gedrückt werden, um die Sperre aufzuheben und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie bieten ein unabhängiges, wartungsfreies Angebot und werden paarweise ausgeliefert. Die Stange wird aus Stahl gefertigt und die Verbindungsstücke sind aus Polyamid und Stahl.

Blocklift-Federn sind ähnlich wie herkömmliche Gasdruckfedern, enthalten jedoch ein spezielles internes Verschlussventil, das ihnen ermöglicht, in jeder Position zu verriegeln. Dieser Schließmechanismus ermöglicht nur der Feder ein Bewegen, während der Verschlussstift, der sich am Ende der Kolbenstange befindet, hinuntergedrückt wird. Typische Anwendungsbereiche für Blocklift sind: Höhen- und Winkeleinstellung von Sitzen in Flugzeugen, Bussen, Zügen oder anderen speziellen Transportmöglichkeiten. Sie verfügen zudem über eine kontrollierte Einstellung für Krankenhausbetten, Physiotherapietische und Rollstühle plus Höheneinstellung für Tische. Erhältlich in Carbon und Edelstahl. Kann mit einer Hand bedient werden.

  • ‌Sicher und einfach zu verwenden
  • Wartungsfrei
  • ‌Unabhängige Einheit.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ausgezogene Länge Gewindegröße Stangendurchmesser Hublänge Maximale Kraft Kompatibler Kolbendurchmesser Kaufen
182,6521 € - 182,6521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
665.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
465.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
273,9781 € - 273,9781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
228,3151 € - 228,3151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
106,547 € - 106,547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
114,1575 € - 114,1575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
98,9365 € - 98,9365 € 23 Auf Lager
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
129,3785 € - 129,3785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
121,768 € - 121,768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
91,326 € - 91,326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
Gasfeder 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10537916

Preisbereich
182,6521 € - 182,6521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    165.0 mm
  • Hublänge
    50.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    28.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202999


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    364.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1;M8 x 1.25
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203002


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    464.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1;M8 x 1.25
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10203071


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    880.0 mm
  • Hublänge
    400.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202982


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    264.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1;M8 x 1.25
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203026


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    664.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1;M8 x 1.25
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203064


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    680.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203057


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    480.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

10203040


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    665.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

10203033


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    465.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Selbstverriegelnde Gasdruckfeder 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203019


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    564.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1;M8 x 1.25
Gasfeder 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10537930

Preisbereich
273,9781 € - 273,9781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    365.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    28.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
Gasfeder 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10537923

Preisbereich
228,3151 € - 228,3151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    265.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    28.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
Gasfeder 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

10354308

Preisbereich
106,547 € - 106,547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    365.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
Gasfeder 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10354254

Preisbereich
114,1575 € - 114,1575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    165.0 mm
  • Hublänge
    50.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    28.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
Gasfeder 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

10354292

Preisbereich
98,9365 € - 98,9365 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    265.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
Gasfeder 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10354278

Preisbereich
129,3785 € - 129,3785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    365.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    28.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
Gasfeder 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10354261

Preisbereich
121,768 € - 121,768 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    265.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    28.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
Gasfeder 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

10354285

Preisbereich
91,326 € - 91,326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    165.0 mm
  • Hublänge
    50.0 mm
  • Kompatibler Kolbendurchmesser
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm