Vierteldrehverriegelungen mit Feder und einer Klassifizierung nach IP 65 sind ideal für den Einsatz an Schaltschränken und Gehäusen. Mit 6 Kopfausführungen und 7 Griffweiten sowie 3 Materialoptionen wird dieses Produkt in vielen Varianten angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Riegelausführung | Oberfläche | Material | Kopfausführung | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,8857 € - 60,0399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Edelstahl
|
|
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Dreikant
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Dreikant
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 3,343 € - 4,6802 € | 95 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Vierkant
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 11,604 € - 12,8933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | 250 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Vierkant
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 3,343 € - 7,0203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Dreikant
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
|||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.