Menü Suche

Geflanschte Bronzemuttern

Auf Lager

Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen und kommen häufig in Linearantriebssystemen zum Einsatz. Sie sind für manuelle oder motorisierte Anwendungen bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung konzipiert und haben eine glatte Oberfläche, die den Verschleiß der Leitspindel reduziert.

Extrem langlebig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung. Das Bronzematerial sorgt für eine zuverlässige Leistung und macht sie zu einer beliebten Wahl für Leitspindel-Baugruppen.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen.
  • Eignen sich für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung.
  • Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Bronze Seriennummer: SRL1331, SRL1332

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Gewindegröße d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Anzahl der Gewindegänge d3 tol. h11 Kaufen
48,4084 € - 60,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
625,4775 € - 694,9709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
447,7309 € - 497,4746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
88,323 € - 103,9088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
102,3512 € - 120,4187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
51,212 € - 64,015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
10,7263 € - 12,6161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
55,0539 € - 68,8226 € 2 Auf Lager
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
63,0493 € - 74,1805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
44,7014 € - 59,6019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
40,6726 € - 54,2232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
16,0323 € - 21,3799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
73,2771 € - 91,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
33,8817 € - 45,1791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
105,8609 € - 124,541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
TR24 x 10
24.0
12.0
50.0
2.0
77.0
305,6208 € - 339,5752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
158,4954 € - 186,4689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
19,2408 € - 25,6579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
22,2625 € - 29,6867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
107,6469 € - 126,6489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
  • von 4
Flanschmutter TR16 x 4 24.0 Bronze

20147167

Preisbereich
60,5053 € - 48,4084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR70 x 10 105.0 Bronze

20147075

Preisbereich
694,9709 € - 625,4775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR60 x 9 90.0 Bronze

20147051

Preisbereich
497,4746 € - 447,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR28 x 5 46.0 Bronze

20146870

Preisbereich
103,9088 € - 88,323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR32 x 12 54.0 Bronze

20146917

Preisbereich
120,4187 € - 102,3512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR22 x10 44.0 Bronze

20146771

Preisbereich
64,015 € - 51,212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR36 x 6 54.0 Bronze

20146955

Preisbereich
12,6161 € - 10,7263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR22 x 5 44.0 Bronze

20146788

Preisbereich
68,8226 € - 55,0539 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR26 x 5 46.0 Bronze

20146832

Preisbereich
74,1805 € - 63,0493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR18 x 8 35.0 Bronze

20146733

Preisbereich
59,6019 € - 44,7014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR16 x 4 24.0 Bronze

20147150

Preisbereich
54,2232 € - 40,6726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR10 x 2 15.0 Bronze

20147082

Preisbereich
21,3799 € - 16,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR20 x 4 26.0 Bronze

20147198

Preisbereich
91,5938 € - 73,2771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR14 x 3 24.0 Bronze

20147143

Preisbereich
45,1791 € - 33,8817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR24 x 10 33.0 Bronze

20147211

Preisbereich
124,541 € - 105,8609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR36 x 6 60.0 Bronze

20147297

Preisbereich
339,5752 € - 305,6208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR30 x 6 48.0 Bronze

20147266

Preisbereich
186,4689 € - 158,4954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR12 x 3 20.0 Bronze

20147105

Preisbereich
25,6579 € - 19,2408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR10 x 2 15.0 Bronze

20147099

Preisbereich
29,6867 € - 22,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR32 x 6 54.0 Bronze

20146931

Preisbereich
126,6489 € - 107,6469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag