Diese Geflanschten Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.
Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.
Die Führungswagen mit offenem Kugellager sind nur zur Verwendung mit Wellenstützschienen vorgesehen. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.
Seriennummer: SRL1756, SRL1755
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,9374 € - 73,6717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 43,85 € - 54,8151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 47,6712 € - 59,5915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 32,3761 € - 40,4753 € | 2 Auf Lager |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 63,8488 € - 79,8084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 34,9512 € - 43,6942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 49,1664 € - 61,4606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
42.0
|
30.0
|
48.0
|
76.0
|
75.0
|
M8
|
12.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.