Menü Suche

Gelenkbolzenschellen

Auf Lager

Gelenkbolzenschellen wurden für die Verbindung von Rohren und Schläuchen entwickelt, die eine feste, leckagefreie Abdichtung bei hohem Druck erfordern. Verfügen über eine robuste, durchgehende Konstruktion. Bestehen aus einer Brücke, robusten Ringen und Drei-Punkt-Schweißnähten für Festigkeit und Sicherheit. Einfaches Anziehen der Schraube durch erhöhten Schraubenkopf.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farbe: Natur Seriennummer: SR6122, SR6101

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 W Typ Kaufen
5,6457 € - 5,6457 € 400 Auf Lager
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
5,7141 € - 5,7141 € 1076 Auf Lager
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
5,4134 € - 5,7141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
1,6896 € - 1,7741 € 100 Auf Lager
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
300 Auf Lager
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
1
1,7318 € - 1,9149 € 150 Auf Lager
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
3,9424 € - 4,393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
1
4,0856 € - 4,0856 € 250 Auf Lager
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
800 Auf Lager
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
11,0318 € - 11,0318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
7,1085 € - 7,1085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
325 Auf Lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
3,0628 € - 3,0628 € 450 Auf Lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
1,3162 € - 1,3162 € 100 Auf Lager
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
12,2758 € - 12,2758 € 875 Auf Lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
650 Auf Lager
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1
  • von 2
Schlauchschellen 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10276150

Preisbereich
5,6457 € - 5,6457 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10276167

Preisbereich
5,7141 € - 5,7141 €

Lagerbestände
1076 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10276174

Preisbereich
5,7141 € - 5,4134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10307960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10307977

Preisbereich
1,7741 € - 1,6896 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10308042


Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10307984

Preisbereich
1,9149 € - 1,7318 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10308004


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10308080

Preisbereich
4,393 € - 3,9424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10308073


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10276235

Preisbereich
4,0856 € - 4,0856 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10457436


Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10276242

Preisbereich
11,0318 € - 11,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10276198

Preisbereich
7,1085 € - 7,1085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10308097


Lagerbestände
325 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10452059

Preisbereich
3,0628 € - 3,0628 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10276129

Preisbereich
1,3162 € - 1,3162 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10276266

Preisbereich
12,2758 € - 12,2758 €

Lagerbestände
875 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10307991


Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10554487


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur