Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gelenkbolzenschellen wurden für die Verbindung von Rohren und Schläuchen entwickelt, die eine feste, leckagefreie Abdichtung bei hohem Druck erfordern. Verfügen über eine robuste, durchgehende Konstruktion. Bestehen aus einer Brücke, robusten Ringen und Drei-Punkt-Schweißnähten für Festigkeit und Sicherheit. Einfaches Anziehen der Schraube durch erhöhten Schraubenkopf.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farbe: Natur Seriennummer: SR6122, SR6101
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | W | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 1,3593 € - 1,3593 € | 200 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,7217 € - 1,8078 € | 100 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 7,3828 € - 7,3828 € | 400 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 10,3499 € - 10,3499 € | 950 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 5,5162 € - 5,8226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 5,8923 € - 5,8923 € | 150 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 10,8653 € - 11,4225 € | 25 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,7097 € - 1,7097 € | 500 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,3413 € - 1,3413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 3,121 € - 3,121 € | 450 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 150 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 12,509 € - 12,509 € | 875 Auf Lager |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 600 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 1,7647 € - 1,9513 € | 150 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 11,2414 € - 11,2414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.11 in
79.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.