Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gelenkgleiter zum Aufstecken sind drehbare Gleiter mit Federeinsatz. Entwickelt, um Mobilität und Stabilität für Möbel und andere Produkte zu gewährleisten. Mit einer Rohrendkappe für einen sauberen Abschluss. Die Gleiter verfügen außerdem über ein Kugelgelenk, das eine Kippfunktion ermöglicht.
Material: Stahl Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Material Unterteil | d1 | h1 | Metallstifte | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,359 € - 0,3989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16-18
|
Stahl
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nein
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7143 € - 0,9519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Stahl
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nein
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7596 € - 1,0124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Stahl
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nein
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3244 € - 0,3604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3544 € - 0,3938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Stahl
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ja
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2019 € - 0,2243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3688 € - 0,4098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22
|
Stahl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10435892 | 0,3544 € - 0,3938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ja
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
| 0,4354 € - 0,4838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16-18
|
Stahl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3688 € - 0,4098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Stahl
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4463 € - 0,4959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Stahl
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ja
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,3953 € - 0,4393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2019 € - 0,2243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.