Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerippte Rohrendkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Maskieren Bereiche während des Lackierprozesses. Können Temperaturen bis zu 79,4 C standhalten.Schützen vor Schmutz, Fremdpartikeln oder Verunreinigungen.Entwickelt für Sanitär-, HVAC- und industrielle Anwendungen.Halten einer maximalen Temperatur von 79,4 C stand. Material: LDPE - PIR Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1387
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2252 € - 0,5302 € | 350 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1377 € - 0,3253 € | 2000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0888 € | 8000 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,5182 € | 560 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,2988 € | 22750 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,21 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2654 € - 2,9889 € | 75 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,2548 € | 15400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,4007 € | 51200 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,1594 € | 2500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10087640 | 0,4964 € - 1,175 € | 240 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
| 0,1994 € - 0,47 € | 7800 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,1596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0683 € | 1000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.