Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D H Typ d2 Kaufen
0,0851 € - 0,1325 € 5947 Auf Lager
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € 1000 Auf Lager
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
6
46.7 mm
0,095 € - 0,1477 € 449 Auf Lager
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
6
30.1 mm
0,3458 € - 0,538 € 1814 Auf Lager
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
6
61.0 mm
0,0624 € - 0,0971 € 5900 Auf Lager
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
10272701 0,0671 € - 0,1045 € 176 Auf Lager
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0516 € - 0,0802 € 4273 Auf Lager
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,5962 € - 0,9274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
6
88.4 mm
0,3123 € - 0,4858 € 1120 Auf Lager
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
6
54.5 mm
0,0869 € - 0,1352 € 1056 Auf Lager
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
6
30.1 mm
0,653 € - 1,0157 € 335 Auf Lager
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
6
113.0 mm
0,1467 € - 0,2282 € 1316 Auf Lager
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
6
38.0 mm
0,0774 € - 0,1204 € 5671 Auf Lager
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € 208 Auf Lager
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
6
74.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € 47526 Auf Lager
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
6
38.0 mm
0,2271 € - 0,3532 € 4202 Auf Lager
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
6
46.7 mm
0,0825 € - 0,1284 € 2073 Auf Lager
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
6
30.0 mm
0,5678 € - 0,8832 € 560 Auf Lager
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
6
88.4 mm
0,2942 € - 0,4577 € 8009 Auf Lager
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
6
54.7 mm
0,4904 € - 0,7628 € 2018 Auf Lager
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
6
74.0 mm
  • von 5
Gerippter Rohrendstopfen 21.8 mm 31.3 mm Rot LDPE

10272732

Preisbereich
0,1325 € - 0,0851 €

Lagerbestände
5947 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 39.5 mm 30.7 mm Rot LDPE

10272817

Preisbereich
0,3212 € - 0,2065 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Gerippter Rohrendstopfen 29.8 mm 31.1 mm Rot LDPE

10272770

Preisbereich
0,1477 € - 0,095 €

Lagerbestände
449 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 62.7 mm 31.7 mm Rot LDPE

10272879

Preisbereich
0,538 € - 0,3458 €

Lagerbestände
1814 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Gerippter Rohrendstopfen 15.4 mm 16.3 mm Rot LDPE

10272695

Preisbereich
0,0971 € - 0,0624 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    DIN
Gerippter Rohrendstopfen 17.5 mm 16.3 mm Rot LDPE

10272701

Preisbereich
0,1045 € - 0,0671 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    DIN
Gerippter Rohrendstopfen 14.6 mm 16.3 mm Rot LDPE

10272688

Preisbereich
0,0802 € - 0,0516 €

Lagerbestände
4273 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    DIN
Gerippter Rohrendstopfen 81.1 mm 31.9 mm Rot LDPE

10272916

Preisbereich
0,9274 € - 0,5962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 48.1 mm 31.6 mm Rot LDPE

10272831

Preisbereich
0,4858 € - 0,3123 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 26.2 mm 31.5 mm Rot LDPE

10272756

Preisbereich
0,1352 € - 0,0869 €

Lagerbestände
1056 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 113.9 mm 34.3 mm Rot LDPE

10272923

Preisbereich
1,0157 € - 0,653 €

Lagerbestände
335 Auf Lager
Merkmale
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 37.4 mm 30.7 mm Rot LDPE

10272800

Preisbereich
0,2282 € - 0,1467 €

Lagerbestände
1316 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 19.7 mm 31.3 mm Rot LDPE

10272718

Preisbereich
0,1204 € - 0,0774 €

Lagerbestände
5671 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Gerippter Rohrendstopfen 71.2 mm 32.0 mm Rot LDPE

10272886

Preisbereich
0,7508 € - 0,4826 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Gerippter Rohrendstopfen 34.6 mm 31.2 mm Rot LDPE

10272794

Preisbereich
0,2296 € - 0,1476 €

Lagerbestände
47526 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 41.0 mm 31.0 mm Rot LDPE

10272824

Preisbereich
0,3532 € - 0,2271 €

Lagerbestände
4202 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Gerippter Rohrendstopfen 24.7 mm 31.4 mm Rot LDPE

10272749

Preisbereich
0,1284 € - 0,0825 €

Lagerbestände
2073 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 84.0 mm 31.5 mm Rot LDPE

10272909

Preisbereich
0,8832 € - 0,5678 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 53.5 mm 31.5 mm Rot LDPE

10272855

Preisbereich
0,4577 € - 0,2942 €

Lagerbestände
8009 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Gerippter Rohrendstopfen 75.2 mm 31.6 mm Rot LDPE

10272893

Preisbereich
0,7628 € - 0,4904 €

Lagerbestände
2018 Auf Lager
Merkmale
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm