Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.
Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.
Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | H | Typ | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7266 € - 1,1302 € | 200 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,5079 € - 0,79 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
| 0,4435 € - 0,6899 € | 40 Auf Lager |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,2185 € - 0,34 € | 550 Auf Lager |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,6157 € - 0,6841 € | 118 Auf Lager |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
| 0,6578 € - 0,731 € | 225 Auf Lager |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,0542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,3187 € - 0,4958 € | 540 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,123 € - 0,1914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
4
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,9013 € - 1,0015 € | 140 Auf Lager |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 0,2185 € - 0,34 € | 50 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,6026 € - 0,9374 € | 150 Auf Lager |
2.697 in
68.5 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
4
|
3.287 in
83.5 mm
|
||
| 0,2371 € - 0,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0699 € - 1,1888 € | 30 Auf Lager |
8.11 in
206.0 mm
|
8.091 in
205.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,9437 € - 1,0486 € | 120 Auf Lager |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
4
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 1,7562 € - 1,9514 € | 33 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
4
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
| 0,7459 € - 0,8288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
| 0,1429 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2254 € - 0,3506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.992 in
25.2 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4644 € - 0,7224 € | 130 Auf Lager |
4.134 in
105.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.