Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.
Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.
Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | H | Typ | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1742 € - 0,2711 € | 1000 Auf Lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
| 2,6859 € - 2,9843 € | 9 Auf Lager |
12.752 in
323.9 mm
|
12.717 in
323.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,7166 € - 1,1148 € | 20 Auf Lager |
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
| 0,1141 € - 0,1774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5668 € - 0,8818 € | 16 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,8237 € - 1,2814 € | 70 Auf Lager |
6.626 in
168.3 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 2,551 € - 2,8345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| 0,4435 € - 0,6899 € | 40 Auf Lager |
3.638 in
92.4 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,4206 € - 0,6543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 1,2956 € - 1,4395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
4
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 2,0027 € - 2,2253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| 1,3306 € - 1,4785 € | 30 Auf Lager |
|
8.661 in
220.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
| 0,5079 € - 0,79 € | 40 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,6336 € - 0,9856 € | 80 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,3111 € - 0,4839 € | 3100 Auf Lager |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,5965 € - 1,7739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,4171 € - 1,5745 € | 75 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,5373 € - 0,8358 € | 50 Auf Lager |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,3306 € - 1,4785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.626 in
219.1 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,7166 € - 1,1148 € | 15 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.