Menü Suche

Geschlitztes Spiralband

Auf Lager

Dieser Kabelschutzschlauch bietet quetschbeständigen, stabilen und dauerhaften Schutz von Kabelbündeln. Es schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass die Kabel ihre Flexibilität verlieren. Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren.

Seriennummer: SR1723

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Wandstärke Kabeldurchmesser Farbe Länge pro Rolle Material Innendurchmesser Kaufen
132,1643 € - 153,3697 € 38 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
52,2441 € - 66,2044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
PP
15.0 mm
143,3835 € - 168,3184 € 487 Auf Lager
0.8 mm
6.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
92,2603 € - 117,0729 € 80 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
47,8726 € - 60,7222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
32.0 mm
Schwarz
15.0 m
PP
32.0 mm
40,7804 € - 51,6022 € 64 Auf Lager
0.9 mm
23.0 mm
Weiß
30.0 m
PP
20.0 mm
81,306 € - 102,8579 € 45 Auf Lager
0.9 mm
23.0 mm
Schwarz
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
182,0342 € - 210,719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
6.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
34,5339 € - 43,6336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
25.0 mm
Schwarz
20.0 m
PP
25.0 mm
47,8726 € - 60,7222 € 10 Auf Lager
1.3 mm
32.0 mm
Weiß
15.0 m
PP
32.0 mm
95,1338 € - 120,5783 € 44 Auf Lager
1.3 mm
32.0 mm
Schwarz
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
34,5339 € - 43,6336 € 99 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
Weiß
20.0 m
PP
25.0 mm
159,5856 € - 183,2773 € 17 Auf Lager
1.3 mm
32.0 mm
Schwarz
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
104,4781 € - 132,1643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
23.0 mm
Schwarz
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
94,2575 € - 119,3147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
6.0 mm
Schwarz
100.0 m
PP
5.0 mm
188,2806 € - 219,4417 € 19 Auf Lager
0.8 mm
10.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
69,3226 € - 87,8989 € 30 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
Schwarz
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
84,7808 € - 107,3517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
10.0 mm
Schwarz
100.0 m
PP
8.0 mm
87,7767 € - 110,9691 € 120 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
Schwarz
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
150,863 € - 173,3013 € 156 Auf Lager
0.8 mm
10.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
  • von 2
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-15-PP

10170809

Preisbereich
153,3697 € - 132,1643 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Schwarz CAT-15-PP

10170762

Preisbereich
66,2044 € - 52,2441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-05-PP-BL

10170700

Preisbereich
168,3184 € - 143,3835 €

Lagerbestände
487 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-05-PP-BL
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-15-PP

10170793

Preisbereich
117,0729 € - 92,2603 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Schwarz CAT-32-PP

10170908

Preisbereich
60,7222 € - 47,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Weiß CAT-20-PP

10170830

Preisbereich
51,6022 € - 40,7804 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-20-PP

10170847

Preisbereich
102,8579 € - 81,306 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-05-PP-BL

10170717

Preisbereich
210,719 € - 182,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-05-PP-BL
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Schwarz CAT-25-PP

10170861

Preisbereich
43,6336 € - 34,5339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Weiß CAT-32-PP

10170922

Preisbereich
60,7222 € - 47,8726 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-32-PP

10170939

Preisbereich
120,5783 € - 95,1338 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Weiß CAT-25-PP

10170878

Preisbereich
43,6336 € - 34,5339 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-32-PP

10170946

Preisbereich
183,2773 € - 159,5856 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-20-PP

10170854

Preisbereich
132,1643 € - 104,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm PP Schwarz CAT-05-PP-BL

10170694

Preisbereich
119,3147 € - 94,2575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-05-PP-BL
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-08-PP

10170755

Preisbereich
219,4417 € - 188,2806 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-25-PP

10170885

Preisbereich
87,8989 € - 69,3226 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PP Schwarz CAT-08-PP

10170724

Preisbereich
107,3517 € - 84,7808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-25-PP

10170892

Preisbereich
110,9691 € - 87,7767 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10170748

Preisbereich
173,3013 € - 150,863 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP