Menü Suche

Geschlossene Linearkugellager

Auf Lager

Diese Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.

In dieser Produktgruppe gibt es drei Ausführungen:

  • Geschlossene Linearkugellager: Diese kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind besonders beständig gegen Verschleiß, Korrosion und Stöße. Das stabile Design stellt sicher, dass die Kugellager große Lasten, hohe Geschwindigkeiten und extreme Betriebsbedingungen bewältigen können, ohne Einbußen bei Leistung und Lebensdauer.
  • Kugellager aus Edelstahl: Diese Kugellager kommen bei korrosionsbeständigen, gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind in den folgenden Konfigurationen verfügbar: verstellbar, vollrollig und als verlängerte Version. Diese Kugellager sind extrem korrosionsbeständig, langlebig und robust.
  • Lange Linearkugellager: Diese Kugellager kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Konzipiert für Anwendungen, die eine lineare Bewegung über lange Hübe hinweg erfordern, wobei sie maximale Leistung und Zuverlässigkeit bieten.

Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung sowie eine Bewegung mit sehr wenig Reibung und minimiert Verschleiß. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.

  • Kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
144,8306 € - 206,9038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.6
Edelstahl
40.0
62.0
80.0
Closed
196,406 € - 280,5755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.6
Edelstahl
50.0
75.0
100.0
Closed
17,4548 € - 24,9414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.8
Stahl
12.0
22.0
61.0
Double Length
7,0297 € - 10,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5
Stahl
8.0
16.0
25.0
Closed
74,5128 € - 106,4424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0
Edelstahl
25.0
40.0
112.0
Long Version
46,2278 € - 66,0398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
104.2
Stahl
30.0
47.0
123.0
Double Length
17,8287 € - 25,471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5
Edelstahl
8.0
16.0
25.0
Closed
46,3836 € - 66,2578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0
Edelstahl
20.0
32.0
80.0
Long Version
14,3086 € - 20,4349 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.1
Stahl
25.0
25.0
40.0
Closed
10,9132 € - 15,5962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5
Edelstahl
5.0
12.0
22.0
Closed
106,1413 € - 151,6319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.2
Stahl
50.0
75.0
192.0
Double Length
36,0519 € - 51,5027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.6
Stahl
50.0
75.0
100.0
Closed
14,1217 € - 20,1754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5
Edelstahl
8.0
16.0
25.0
Closed
14,4228 € - 20,6011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
Stahl
8.0
16.0
45.0
Double Length
6,2509 € - 8,9299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
Stahl
6.0
12.0
19.0
Closed
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
Stahl
10.0
19.0
29.0
Closed
12,1488 € - 17,351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
Edelstahl
10.0
19.0
29.0
Closed
33,3314 € - 47,6089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.8
Edelstahl
16.0
26.0
70.0
Long Version
10,7263 € - 15,3262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5
Stahl
20.0
2.0
45.0
Closed
25,5852 € - 36,5503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.6
Stahl
40.0
62.0
80.0
Closed
  • von 3
Linearkugellager 40.0 62.0 80.0 Edelstahl

20158248

Preisbereich
206,9038 € - 144,8306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager 50.0 75.0 100.0 Edelstahl

20158255

Preisbereich
280,5755 € - 196,406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Linearkugellager Double Length 12.0 22.0 61.0 Stahl

20158309

Preisbereich
24,9414 € - 17,4548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Linearkugellager Closed 8.0 16.0 25.0 Stahl

20155988

Preisbereich
10,041 € - 7,0297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20155728

Preisbereich
106,4424 € - 74,5128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Linearkugellager Double Length 30.0 47.0 123.0 Stahl

20155780

Preisbereich
66,0398 € - 46,2278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Edelstahl

20155971

Preisbereich
25,471 € - 17,8287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20155629

Preisbereich
66,2578 € - 46,3836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager Closed 25.0 25.0 40.0 Stahl

20155681

Preisbereich
20,4349 € - 14,3086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Linearkugellager 5.0 12.0 22.0 Edelstahl

20155841

Preisbereich
15,5962 € - 10,9132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Linearkugellager Double Length 50.0 75.0 192.0 Stahl

20155889

Preisbereich
151,6319 € - 106,1413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Linearkugellager Closed 50.0 75.0 100.0 Stahl

20155865

Preisbereich
51,5027 € - 36,0519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Edelstahl

20155964

Preisbereich
20,1754 € - 14,1217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Linearkugellager Double Length 8.0 16.0 45.0 Stahl

20156046

Preisbereich
20,6011 € - 14,4228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Stahl

20157258

Preisbereich
8,9299 € - 6,2509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linearkugellager Closed 10.0 19.0 29.0 Stahl

20157265


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157296

Preisbereich
17,351 € - 12,1488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Edelstahl

20155537

Preisbereich
47,6089 € - 33,3314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linearkugellager Closed 20.0 2.0 45.0 Stahl

20155599

Preisbereich
15,3262 € - 10,7263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Linearkugellager Closed 40.0 62.0 80.0 Stahl

20155803

Preisbereich
36,5503 € - 25,5852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0