Menü Suche

Gewindebolzen für Gabelköpfe M12 14.0 27.0 Edelstahl 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760304

Hersteller-Artikelnummer:

20760304

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 7,4795 €
50 - 99 5,9815 €
100 - 199 5,6147 €
200 + 5,2377 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,48 €

1 x 7,4795 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h11 14.0
d2 M12
d3 h13 22.0
h1 js14 4.0
l1 27.0
l2 20.0
w1 19.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns