Menü Suche

Gewindering für Lampenfassungen

In Produktion

Gewinderinge für Lampenfassungen dienen zum Schutz der elektrischen Lampenleitung vor der Messerkante des in Leuchten und Beleuchtungskörpern verwendeten Gewinderohres.

Diese Gewinderinge bieten eine Verbindung, die zuverlässig, sicher und isoliert ist. Sie sind einfach zu installieren und dank ihres Materials verfügen sie über korrosions- und vibrationsbeständige sowie abriebbfeste Eigenschaften.

  • Material: Hitzestabilisiertes Polyamid 6 (PA)
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Höhe Außendurchmesser Kaufen
0,3677 € - 0,4085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8 in
7.1 mm
15.1 mm
0,1146 € - 0,1415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8 in
11.1 mm
22.2 mm
0,1141 € - 0,1409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4 in
9.5 mm
18.3 mm
0,1215 € - 0,1501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 in
9.5 mm
27 mm
Durchführungen mit Gewinde Rund 1/8 NPS Nylon 6 Schwarz

10325063

Preisbereich
0,4085 € - 0,3677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/8 in
  • Gewindetyp
    NPS
  • Außendurchmesser
    15.1 mm
  • Höhe
    7.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Durchführungen mit Gewinde Rund 3/8 NPS Nylon 6 Schwarz

10325087

Preisbereich
0,1415 € - 0,1146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindetyp
    NPS
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Höhe
    11.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Durchführungen mit Gewinde Rund 1/4 NPS Nylon 6 Schwarz

10325070

Preisbereich
0,1409 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindetyp
    NPS
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Höhe
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Durchführungen mit Gewinde Rund 1/2 NPS Nylon 6 Schwarz

10325094

Preisbereich
0,1501 € - 0,1215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindetyp
    NPS
  • Außendurchmesser
    27 mm
  • Höhe
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz