Menü Suche

Gewindeschutzstopfen

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.

  • Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube.
  • The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: LDPE, PA Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L Gewindestandard Typ Kaufen
0,0949 € - 0,2034 € 13557 Auf Lager
17.4 mm
7⁄16 in x 20
Rot
27.1 mm
11.0 mm
UNF-Gewinde
2
0,9659 € - 2,0609 € 7 Auf Lager
73.6 mm
2 1/2 in x 12
Rot
35.6 mm
15.0 mm
UNF-Gewinde
2
0,0763 € - 0,1723 € 4000 Auf Lager
14.8 mm
5⁄16 in x 24
Rot
19.7 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
2
0,19 € - 0,405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
1 in x 14
Rot
31.0 mm
13.2 mm
UNF-Gewinde
2
0,2041 € - 0,4317 € 191 Auf Lager
33.3 mm
11⁄16 in x 14
Rot
32.0 mm
13.7 mm
UNF-Gewinde
2
0,1591 € - 0,343 € 5160 Auf Lager
18.5 mm
M14 x 1.5
Rot
17.2 mm
9.5 mm
Metrische Gewinde
2
0,1633 € - 0,3696 € 18600 Auf Lager
28.2 mm
M22 x 1.5
Rot
18.2 mm
13.7 mm
Metrische Gewinde
2
0,1506 € - 0,3222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
M12 x 1.5
Rot
16.3 mm
8.7 mm
Metrische Gewinde
2
0,2041 € - 0,5825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
M25 x 1.5
Rot
18.5 mm
14.0 mm
Metrische Gewinde
2
0,1077 € - 0,2599 € 9163 Auf Lager
18.9 mm
9/16" x 24
Rot
22.6 mm
9.0 mm
UNF-Gewinde
2
0,1422 € - 0,293 € 3600 Auf Lager
25.6 mm
11/16 x 16 UNF
Rot
31.6 mm
13.5 mm
UNF-Gewinde
2
0,1802 € - 0,4819 € 7600 Auf Lager
31.3 mm
M24 x 1.5
Rot
18.5 mm
13.8 mm
Metrische Gewinde
2
0,1914 € - 0,6061 € 6914 Auf Lager
32.7 mm
M26 x 1.5
Rot
18.7 mm
13.5 mm
Metrische Gewinde
2
0,7814 € - 1,2389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.7 mm
M52 x 1.5
Rot
21.5 mm
15.5 mm
Metrische Gewinde
2
0,0897 € - 0,193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
1/4"
Rot
12.8 mm
6.5 mm
Gasgewinde
2
0,0865 € - 0,405 € 8892 Auf Lager
28.0 mm
5/8"14
Rot
15.6 mm
9.6 mm
Gasgewinde
1
0,6251 € - 1,4813 € 1315 Auf Lager
73.7 mm
2"
Rot
28.2 mm
10.7 mm
Gasgewinde
2
0,1002 € - 0,2371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
1/2"
Rot
12.8 mm
6.8 mm
Gasgewinde
1
0,1577 € - 0,337 € 1250 Auf Lager
31.3 mm
5/8"
Rot
32.3 mm
13.9 mm
Gasgewinde
2
0,5153 € - 1,0644 € 560 Auf Lager
49.5 mm
1-1/4"
Rot
19.4 mm
15.0 mm
Gasgewinde
2
  • von 4
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7⁄16 in x 20 LDPE Rot

10072011

Preisbereich
0,2034 € - 0,0949 €

Lagerbestände
13557 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    7⁄16 in x 20
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 2 1/2 in x 12 LDPE Rot

10083086

Preisbereich
2,0609 € - 0,9659 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    2 1/2 in x 12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 5⁄16 in x 24 LDPE Rot

10071847

Preisbereich
0,1723 € - 0,0763 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5⁄16 in x 24
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 in x 14 LDPE Rot

10086735

Preisbereich
0,405 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gewindegröße
    1 in x 14
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11⁄16 in x 14 LDPE Rot

10084618

Preisbereich
0,4317 € - 0,2041 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    11⁄16 in x 14
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen Metrische Gewinde M14 x 1.5 LDPE Rot

10082997

Preisbereich
0,343 € - 0,1591 €

Lagerbestände
5160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen Metrische Gewinde M22 x 1.5 LDPE Rot

10068847

Preisbereich
0,3696 € - 0,1633 €

Lagerbestände
18600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen Metrische Gewinde M12 x 1.5 LDPE Rot

10082980

Preisbereich
0,3222 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen Metrische Gewinde M25 x 1.5 LDPE Rot

10083031

Preisbereich
0,5825 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen UNF/JIC 9/16" x 24 LDPE Rot

10083079

Preisbereich
0,2599 € - 0,1077 €

Lagerbestände
9163 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16" x 24
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11/16 x 16 UNF LDPE Rot

10086742

Preisbereich
0,293 € - 0,1422 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    11/16 x 16 UNF
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Gewindestopfen Metrische Gewinde M24 x 1.5 LDPE Rot

10083024

Preisbereich
0,4819 € - 0,1802 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gewindegröße
    M24 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen Metrische Gewinde M26 x 1.5 LDPE Rot

10083048

Preisbereich
0,6061 € - 0,1914 €

Lagerbestände
6914 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen Metrische Gewinde M52 x 1.5 LDPE Rot

10083055

Preisbereich
1,2389 € - 0,7814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Gewindegröße
    M52 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/4 LDPE Rot

10071472

Preisbereich
0,193 € - 0,0897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4"
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde 5/8 LDPE Rot

10071397

Preisbereich
0,405 € - 0,0865 €

Lagerbestände
8892 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Gewindegröße
    5/8"14
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde 2 LDPE Rot

10071137

Preisbereich
1,4813 € - 0,6251 €

Lagerbestände
1315 Auf Lager
Merkmale
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/2 LDPE Rot

10068557

Preisbereich
0,2371 € - 0,1002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde 5/8 LDPE Rot

10071199

Preisbereich
0,337 € - 0,1577 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Gewindegröße
    5/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde 1-1/4 LDPE Rot

10071038

Preisbereich
1,0644 € - 0,5153 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde