Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ breiter Flansch

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen mit breitem Flansch schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Die Nitrildichtung sorgt für eine lecksichere Abdichtung zur Passfläche. Der breite Flansch verhindert, dass beim Entfernen Farbsplitter in die Bohrung gelangen. Hält intermittierenden Temperaturen von -40 C bis zu +100 C stand.

  • Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed.
  • Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness.
  • It is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C.
Material: PA Farbe: Gelb Seriennummer: SR5761

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D SW Gewindegrößen (alle) Farbe L Material Gewindestandard Kaufen
0,1144 € - 0,3193 € 5500 Auf Lager
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Gelb
9.9 mm
Nylon
UNF
0,5538 € - 1,7174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Gelb
19.5 mm
Nylon
UNF
0,8307 € - 2,5761 € 550 Auf Lager
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Gelb
19.0 mm
Nylon
UNF
0,1354 € - 0,3404 € 19500 Auf Lager
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Gelb
10.2 mm
Nylon
UNF
0,2611 € - 0,6598 € 2000 Auf Lager
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Gelb
14.2 mm
Nylon
UNF
0,2252 € - 0,699 € 5000 Auf Lager
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Gelb
13.2 mm
Nylon
UNF
0,1387 € - 0,4308 € 5250 Auf Lager
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Gelb
10.6 mm
Nylon
UNF
0,495 € - 1,5366 € 1900 Auf Lager
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Gelb
17.7 mm
Nylon
UNF
0,5222 € - 1,621 € 1900 Auf Lager
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Gelb
17.7 mm
Nylon
UNF
0,3644 € - 1,1299 € 2 Auf Lager
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Gelb
16.7 mm
Nylon
UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149447

Preisbereich
0,3193 € - 0,1144 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 - 20 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149522

Preisbereich
1,7174 € - 0,5538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149539

Preisbereich
2,5761 € - 0,8307 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149454

Preisbereich
0,3404 € - 0,1354 €

Lagerbestände
19500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 - 20 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149485

Preisbereich
0,6598 € - 0,2611 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 - 14 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149478

Preisbereich
0,699 € - 0,2252 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 - 16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149461

Preisbereich
0,4308 € - 0,1387 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    9/16 - 18 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149508

Preisbereich
1,5366 € - 0,495 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149515

Preisbereich
1,621 € - 0,5222 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

10149492

Preisbereich
1,1299 € - 0,3644 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF