Menü Suche

Gewindeschutzstopfen PCR

In Produktion

Schnellmontage-Gewindeschutzstopfen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in die Gewindebohrung eindringen.

Verdecken das Anfangsgewinde von Standard-Innengewinden. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, unter anderem in der Hydraulik- und allgemeinen Maschinenbauindustrie. Erhältlich in zahlreichen Gewindegrößen, die metrischen, Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße D H h Gewindestandard Kaufen
0,0573 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,089 € - 0,1385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14 x 1.5
17.2 mm
Metrisch
0,1329 € - 0,2068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
0,1274 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrisch
0,1028 € - 0,1599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
  • von 2
Gewindestopfen 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Grün

20751135

Preisbereich
0,0891 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    1/2" x 20
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen M14 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751043

Preisbereich
0,1385 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.2 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Grün

20750978

Preisbereich
0,2068 € - 0,1329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4" x 14
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen M20 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751081

Preisbereich
0,1982 € - 0,1274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Grün

20750961

Preisbereich
0,1599 € - 0,1028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    1/2" x 14
  • Gewindestandard
    GAS