Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Material: PE-LD
Farbe: Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | PD | Farbe | Material | H | L | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1506 € - 0,3252 € | 3215 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,566 € - 1,2123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.276 in
57.8 mm
|
M45
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0826 € - 0,1791 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,2295 € - 0,4878 € | 9429 Auf Lager |
1.583 in
40.2 mm
|
1
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,186 € - 0,2071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,1301 € - 0,2761 € | 5338 Auf Lager |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,0809 € - 0,1679 € | 1499 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2478 € - 0,5292 € | 5048 Auf Lager |
1.571 in
39.9 mm
|
M30
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1548 € - 0,3311 € | 300 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M20
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1562 € - 0,3311 € | 12886 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,0863 € - 0,1871 € | 1640 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,1562 € - 0,3341 € | 7833 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,428 € - 0,9225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.795 in
45.6 mm
|
M36
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,1019 € - 0,2191 € | 4000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,7364 € - 1,5789 € | 483 Auf Lager |
2.594 in
65.9 mm
|
M52
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
0,5125 € - 1,0999 € | 1544 Auf Lager |
2.547 in
64.7 mm
|
M42
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
0,4674 € - 0,9964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
0,1802 € - 0,3873 € | 1334 Auf Lager |
1.335 in
33.9 mm
|
1-1/16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,145 € - 0,3075 € | 4844 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0577 € - 0,1212 € | 15236 Auf Lager |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.