Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ Schnelleinbau

Auf Lager

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: PE-LD
Farbe: Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße PD Farbe Material H L Kaufen
0,7364 € - 1,5789 € 483 Auf Lager
65.9 mm
M52
2.0 mm
Rot
LDPE
21.3 mm
15.4 mm
0,1506 € - 0,3222 € 11581 Auf Lager
21.5 mm
M14
1.5 mm
Rot
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
0,0809 € - 0,1679 € 1499 Auf Lager
20.5 mm
1/4
19.0 mm
Rot
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
  • von 2
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde M52 LDPE Rot

10085684

Preisbereich
1,5789 € - 0,7364 €

Lagerbestände
483 Auf Lager
Merkmale
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Gewindegröße
    M52
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde M14 LDPE Rot

10085653

Preisbereich
0,3222 € - 0,1506 €

Lagerbestände
11581 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde 1/4 LDPE Rot

10068618

Preisbereich
0,1679 € - 0,0809 €

Lagerbestände
1499 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde