Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material H L Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Kaufen
0,4189 € - 0,796 € 2896 Auf Lager
27.0 mm
Gelb
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
0,4084 € - 0,7722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Gelb
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
Gelb
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
  • von 2
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 13/16 x 16 HDPE Gelb

10145838

Preisbereich
0,796 € - 0,4189 €

Lagerbestände
2896 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 x 16 HDPE Gelb

10145784

Preisbereich
0,7722 € - 0,4084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 x 18 HDPE Gelb

10145753


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE