Menü Suche

Gewindeschutzstopfen

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, PA, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L Gewindestandard Typ Kaufen
0,19 € - 0,405 € 1952 Auf Lager
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rot
31.0 mm
13.2 mm
0,1506 € - 0,3222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
M12 x 1.5
Rot
16.3 mm
8.7 mm
0,1802 € - 0,4819 € 12600 Auf Lager
31.3 mm
M24 x 1.5
Rot
18.5 mm
13.8 mm
0,1785 € - 0,2777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rot
31.8 mm
13.5 mm
0,1141 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rot
26.1 mm
10.7 mm
0,1398 € - 0,1723 € 9154 Auf Lager
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rot
19.4 mm
7.4 mm
0,1265 € - 0,2732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rot
24.8 mm
10.0 mm
0,9659 € - 2,0609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rot
35.6 mm
15.0 mm
0,1633 € - 0,3696 € 6300 Auf Lager
28.2 mm
M22 x 1.5
Rot
18.2 mm
13.7 mm
0,0687 € - 0,1617 € 2953 Auf Lager
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rot
12.3 mm
6.3 mm
0,1464 € - 0,3015 € 7900 Auf Lager
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rot
17.0 mm
10.7 mm
0,1178 € - 0,2179 € 111 Auf Lager
15.3 mm
M10 x 1.0
Rot
14.6 mm
10.4 mm
0,5153 € - 1,0644 € 1280 Auf Lager
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rot
19.4 mm
15.0 mm
0,2548 € - 0,5411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.7 mm
10.8 mm
0,1633 € - 0,3932 € 1800 Auf Lager
26.3 mm
M20 x 1.5
Rot
18.1 mm
14.0 mm
10083000 0,1591 € - 0,343 € 1800 Auf Lager
22.0 mm
M16 x 1.5
Rot
17.2 mm
13.5 mm
0,0984 € - 0,204 € 20000 Auf Lager
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Rot
12.0 mm
5.5 mm
0,1002 € - 0,2371 € 3000 Auf Lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rot
12.8 mm
6.8 mm
10071663 0,0843 € - 0,1821 € 13000 Auf Lager
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rot
14.7 mm
4.2 mm
0,9349 € - 3,6369 € 8600 Auf Lager
41.0 mm
1.000 in
Natur
21.0 mm
11.0 mm
Gasgewinde
3
  • von 4
Gewindestopfen UNF-Gewinde LDPE - PIR Rot

10086735

Preisbereich
0,405 € - 0,19 €

Lagerbestände
1952 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10082980

Preisbereich
0,3222 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083024

Preisbereich
0,4819 € - 0,1802 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gewindegröße
    M24 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen UNF-Gewinde LDPE - PIR Rot

10082409

Preisbereich
0,2777 € - 0,1785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen UNF-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071694

Preisbereich
0,2492 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen UNF-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071151

Preisbereich
0,1723 € - 0,1398 €

Lagerbestände
9154 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen UNF-Gewinde LDPE - PIR Rot

10072837

Preisbereich
0,2732 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen UNF-Gewinde LDPE - PIR Rot

10083086

Preisbereich
2,0609 € - 0,9659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10068847

Preisbereich
0,3696 € - 0,1633 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10068540

Preisbereich
0,1617 € - 0,0687 €

Lagerbestände
2953 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 19 BSP
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10071489

Preisbereich
0,3015 € - 0,1464 €

Lagerbestände
7900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10082966

Preisbereich
0,2179 € - 0,1178 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10071038

Preisbereich
1,0644 € - 0,5153 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10072158

Preisbereich
0,5411 € - 0,2548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083017

Preisbereich
0,3932 € - 0,1633 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083000

Preisbereich
0,343 € - 0,1591 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10072981

Preisbereich
0,204 € - 0,0984 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10068557

Preisbereich
0,2371 € - 0,1002 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10071663

Preisbereich
0,1821 € - 0,0843 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Gasgewinde 1 Nylon 6 Natur

10182765

Preisbereich
3,6369 € - 0,9349 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    1.000 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde