Menü Suche

Gewindeschutzstopfen

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, PA, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L Gewindestandard Typ Kaufen
34407 Auf Lager
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rot
32.1 mm
13.6 mm
9154 Auf Lager
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rot
19.4 mm
7.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rot
19.7 mm
7.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rot
10.5 mm
4.5 mm
2478 Auf Lager
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rot
12.8 mm
6.5 mm
8800 Auf Lager
23.5 mm
M18 x 1.5
Rot
18.2 mm
13.5 mm
8600 Auf Lager
41.0 mm
1.000 in
Natur
21.0 mm
11.0 mm
Gasgewinde
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.7 mm
10.8 mm
1800 Auf Lager
26.3 mm
M20 x 1.5
Rot
18.1 mm
14.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.7 mm
10.8 mm
1250 Auf Lager
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rot
32.3 mm
13.9 mm
7900 Auf Lager
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rot
17.0 mm
10.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.4 mm
M18 x 2.5
Rot
18.3 mm
13.7 mm
Metrische Gewinde
1
9000 Auf Lager
16.2 mm
1/4 in
Rot
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.3 mm
M20 x 2.5
Rot
18.2 mm
14.0 mm
Metrische Gewinde
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
M14 x 2.0
Rot
17.2 mm
9.5 mm
Metrische Gewinde
1
10000 Auf Lager
20.7 mm
M16 x 1.5
Rot
12.0 mm
5.5 mm
Metrische Gewinde
1
9000 Auf Lager
20.7 mm
3/8 in
Rot
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
M10
Rot
14.6 mm
10.4 mm
Metrische Gewinde
1
5000 Auf Lager
17.2 mm
7/16-20
Rot
16.1 mm
10.1 mm
UNF
1
  • von 4
Gewindestopfen UNF-Gewinde LDPE - PIR Rot

10070543


Lagerbestände
34407 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen UNF-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071151


Lagerbestände
9154 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen UNF-Gewinde LDPE - PIR Rot

10071847


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10068526


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10071472


Lagerbestände
2478 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10071021


Lagerbestände
8800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Gasgewinde 1 Nylon 6 Natur

10182765


Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    1.000 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10072158


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10083017


Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10081822


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10071199


Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE - PIR Rot

10071489


Lagerbestände
7900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Gewindestopfen Metrische Gewinde M18 LDPE Rot

20598105


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 2.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen BSP-Gewinde 1/4" LDPE Rot

20598051


Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen Metrische Gewinde M20 LDPE Rot

20598129


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen Metrische Gewinde M14 LDPE Rot

20598082


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 2.0
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen Metrische Gewinde M16 LDPE Rot

20598099


Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen BSP-Gewinde 3/8" LDPE Rot

20598068


Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen UNF-Gewinde M10 LDPE Rot

20598075


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16" x 20 LDPE Rot

20598136


Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • L
    10.1 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Gewindestandard
    UNF