Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0352 € - 0,0352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-48
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0358 € - 0,0358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-48
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0825 € - 0,0825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0354 € - 0,0354 € | 5000 Auf Lager |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0376 € - 0,0376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0371 € - 0,0371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0472 € - 0,0472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0388 € - 0,0388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0686 € - 0,0686 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-40
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,042 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0374 € - 0,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0669 € - 0,0669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0566 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0355 € - 0,0355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0337 € - 0,0337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0389 € - 0,0389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0358 € - 0,0358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0357 € - 0,0357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.