Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Innensechskant

Auf Lager

Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kompatible Inbusschlüsselgrößen Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
9,7295 € - 10,5602 € 63 Auf Lager
M6
PEEK
3.0 mm
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
10,1237 € - 10,9967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
13,9395 € - 15,1504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
10,0533 € - 10,9544 € 84 Auf Lager
M6
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
14,0662 € - 15,2771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
7,3921 € - 8,0116 € 20 Auf Lager
M3
PEEK
1.5 mm
8.0 mm
Sechskant-Betätigung
7,899 € - 8,603 € 85 Auf Lager
M4
PEEK
2.0 mm
6.0 mm
Sechskant-Betätigung
9,0254 € - 9,8139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
7,0401 € - 7,6596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
PEEK
1.5 mm
4.0 mm
Sechskant-Betätigung
8,1384 € - 8,8142 € 1 Auf Lager
M4
PEEK
2.0 mm
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
7,0401 € - 7,6596 € 65 Auf Lager
M3
PEEK
1.5 mm
12.0 mm
Sechskant-Betätigung
8,8002 € - 9,5605 € 95 Auf Lager
M5
PEEK
2.5 mm
6.0 mm
Sechskant-Betätigung
14,1225 € - 15,3475 € 45 Auf Lager
M8
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
8,42 € - 9,1522 € 15 Auf Lager
M4
PEEK
2.0 mm
15.0 mm
Sechskant-Betätigung
9,4901 € - 10,3068 € 455 Auf Lager
M6
PEEK
3.0 mm
6.0 mm
Sechskant-Betätigung
8,4622 € - 9,2085 € 25 Auf Lager
M4
PEEK
2.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
13,7142 € - 14,911 € 85 Auf Lager
M8
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Sechskant-Betätigung
9,5464 € - 10,3771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Sechskant-Betätigung
13,8972 € - 15,094 € 2 Auf Lager
M8
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Sechskant-Betätigung
9,2085 € - 10,0111 € 9 Auf Lager
M5
PEEK
2.5 mm
15.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 6
Madenschraube Sechskant-Betätigung M6 10.0 mm PEEK

10359563

Preisbereich
10,5602 € - 9,7295 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M6 25.0 mm PEEK

10359600

Preisbereich
10,9967 € - 10,1237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M8 20.0 mm PEEK

10359648

Preisbereich
15,1504 € - 13,9395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M6 20.0 mm PEEK

10359594

Preisbereich
10,9544 € - 10,0533 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M8 25.0 mm PEEK

10359655

Preisbereich
15,2771 € - 14,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M3 8.0 mm PEEK

10359402

Preisbereich
8,0116 € - 7,3921 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M4 6.0 mm PEEK

10359433

Preisbereich
8,603 € - 7,899 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M5 10.0 mm PEEK

10359518

Preisbereich
9,8139 € - 9,0254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M3 4.0 mm PEEK

10359396

Preisbereich
7,6596 € - 7,0401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M4 10.0 mm PEEK

10359457

Preisbereich
8,8142 € - 8,1384 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M3 12.0 mm PEEK

10359426

Preisbereich
7,6596 € - 7,0401 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M5 6.0 mm PEEK

10359495

Preisbereich
9,5605 € - 8,8002 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M8 30.0 mm PEEK

10359662

Preisbereich
15,3475 € - 14,1225 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M4 15.0 mm PEEK

10359471

Preisbereich
9,1522 € - 8,42 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M6 6.0 mm PEEK

10359549

Preisbereich
10,3068 € - 9,4901 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M4 20.0 mm PEEK

10359488

Preisbereich
9,2085 € - 8,4622 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M8 12.0 mm PEEK

10359624

Preisbereich
14,911 € - 13,7142 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M6 8.0 mm PEEK

10359556

Preisbereich
10,3771 € - 9,5464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M8 15.0 mm PEEK

10359631

Preisbereich
15,094 € - 13,8972 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Sechskant-Betätigung M5 15.0 mm PEEK

10359525

Preisbereich
10,0111 € - 9,2085 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Braun
  • Schraubenart
    Madenschraube