Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,043 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,067 € - 0,067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0373 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0343 € - 0,0343 € | 1000 Auf Lager |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0382 € - 0,0382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0851 € - 0,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0535 € - 0,0535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0345 € - 0,0345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0314 € - 0,0388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0347 € - 0,0347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0381 € - 0,0381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0868 € - 0,0868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
9,8984 € - 10,7573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
9,7295 € - 10,5602 € | 63 Auf Lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
9,5464 € - 10,3771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
13,8972 € - 15,094 € | 2 Auf Lager |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
9,0254 € - 9,8139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
8,1384 € - 8,8142 € | 1 Auf Lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
8,8002 € - 9,5605 € | 95 Auf Lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
9,2085 € - 10,0111 € | 9 Auf Lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.