Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,1237 € - 10,9967 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
10,0533 € - 10,9544 € | 84 Auf Lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
8,068 € - 8,7579 € | 205 Auf Lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
14,1225 € - 15,3475 € | 45 Auf Lager |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
13,9395 € - 15,1504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,3217 € - 7,9553 € | 20 Auf Lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
8,2369 € - 8,955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
9,3915 € - 10,2082 € | 10 Auf Lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
13,6156 € - 14,7843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
9,7717 € - 10,6306 € | 19 Auf Lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,4907 € - 8,1525 € | 90 Auf Lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
8,42 € - 9,1522 € | 15 Auf Lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
14,0662 € - 15,2771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
8,4622 € - 9,2085 € | 25 Auf Lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
9,4901 € - 10,3068 € | 455 Auf Lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,899 € - 8,603 € | 85 Auf Lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,0401 € - 7,6596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
13,7142 € - 14,911 € | 85 Auf Lager |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,0401 € - 7,6596 € | 65 Auf Lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,3921 € - 8,0116 € | 20 Auf Lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.