Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Innensechskant

Auf Lager

Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kompatible Inbusschlüsselgrößen Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0614 € - 0,0614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#4-40
Nylon 6/6
1.3 mm
9.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0851 € - 0,0851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Nylon 6/6
1.6 mm
57.2 mm
Hexagonal Socket Drive
  • von 6
Madenschraube Hexagonal Socket Drive #4-40 0.375 in Nylon 6/6

10323830

Preisbereich
0,0614 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    #4-40
  • Farbe
    Natur
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Hexagonal Socket Drive #6-32 2.250 in Nylon 6/6

10324233

Preisbereich
0,0851 € - 0,0851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    57.2 mm
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Farbe
    Natur
  • Schraubenart
    Madenschraube