Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,037 € - 0,0457 € | 31754 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1867 € - 0,2305 € | 6492 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0494 € | 48755 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0796 € | 5018 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 19472 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | 1000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1046 € | 137 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0897 € - 0,0972 € | 3400 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0735 € | 11812 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10053706 | 0,0726 € - 0,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,0605 € - 0,0891 € | 892 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1167 € - 0,1238 € | 13 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2256 € - 0,2256 € | 5990 Auf Lager |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 1000 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,198 € | 10016 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,1908 € | 13325 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2496 € | 2750 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.