Menü Suche

Madenschraube Sechskant-Betätigung M6 15.0 3.0 PEEK

PEEK-Gewindestift mit Innensechskant, zeichnet sich durch hervorragende chemische und Hitzebeständigkeit (bis zu 260°C), hohe Zugfestigkeit und geringe Ausgasung im Hochvakuum aus. Er ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen und gewährleistet Langlebigkeit, Stabilität und überlegene Leistung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20767532

Hersteller-Artikelnummer:

20767532

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 3,9909 €
100 + 3,5918 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

79,82 €

20 x 3,9909 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
l1 15.0
A/F 3.0
Farbe Beige
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Hauptmaterial Polyetheretherketon
Material PEEK
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Standard DIN 916
Zugfestigkeit (N) 116N/mm²

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns