Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material H Typ Kaufen
0,0476 € - 0,0634 € 998 Auf Lager
9.5 mm
11.9 mm
Weiß
Nylon 6
10.3 mm
1
0,0905 € - 0,1208 € 1395 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Weiß
Nylon 6
10.3 mm
1
0,196 € - 0,242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
38.1 mm
Weiß
Nylon 6
11.8 mm
1
0,0536 € - 0,0613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
11.9 mm
Schwarz
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0961 € - 0,1186 € 162 Auf Lager
25.5 mm
28 mm
Weiß
Nylon 6
12.7 mm
1
0,0476 € - 0,0634 € 2195 Auf Lager
7.9 mm
9.5 mm
Weiß
Nylon 6
7.9 mm
1
0,1006 € - 0,1242 € 286 Auf Lager
19.1 mm
23.4 mm
Schwarz
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0602 € - 0,0804 € 7000 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
Nylon 6
10.3 mm
1
0,2054 € - 0,2535 € 896 Auf Lager
34.9 mm
38.1 mm
Schwarz
Nylon 6
11.8 mm
1
0,3792 € - 0,4682 € 650 Auf Lager
50.8 mm
55.1 mm
Weiß
Nylon 6
11.9 mm
1
0,0388 € - 0,0604 € 1097 Auf Lager
9.5 mm
12.0 mm
Schwarz
HDPE
10.0 mm
1
0,0976 € - 0,1519 € 2100 Auf Lager
22.2 mm
28.6 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,0369 € - 0,0574 € 1995 Auf Lager
8.0 mm
9.5 mm
Schwarz
HDPE
8.0 mm
1
0,0693 € - 0,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
20.0 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,0426 € - 0,0663 € 99 Auf Lager
11.1 mm
13.5 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,1025 € - 0,1594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
29.8 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,05 € - 0,0778 € 2000 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,1186 € - 0,1846 € 900 Auf Lager
35.0 mm
38.0 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,0885 € - 0,1378 € 1082 Auf Lager
20.0 mm
22.6 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,0351 € - 0,0546 € 1900 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Schwarz
HDPE
8.0 mm
1
  • von 8
Blindstopfen 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10407592

Preisbereich
0,0634 € - 0,0476 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10407714

Preisbereich
0,1208 € - 0,0905 €

Lagerbestände
1395 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 38.1 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10407813

Preisbereich
0,242 € - 0,196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 11.9 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10407493

Preisbereich
0,0613 € - 0,0536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10407776

Preisbereich
0,1186 € - 0,0961 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Weiß

10407578

Preisbereich
0,0634 € - 0,0476 €

Lagerbestände
2195 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 23.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10407523

Preisbereich
0,1242 € - 0,1006 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407646

Preisbereich
0,0804 € - 0,0602 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 38.1 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407806

Preisbereich
0,2535 € - 0,2054 €

Lagerbestände
896 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10407837

Preisbereich
0,4682 € - 0,3792 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571139

Preisbereich
0,0604 € - 0,0388 €

Lagerbestände
1097 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571221

Preisbereich
0,1519 € - 0,0976 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Schwarz

20571122

Preisbereich
0,0574 € - 0,0369 €

Lagerbestände
1995 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571184

Preisbereich
0,1078 € - 0,0693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571146

Preisbereich
0,0663 € - 0,0426 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 29.8 mm 11.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

20571238

Preisbereich
0,1594 € - 0,1025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571160

Preisbereich
0,0778 € - 0,05 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571269

Preisbereich
0,1846 € - 0,1186 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 22.6 mm 11.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

20571207

Preisbereich
0,1378 € - 0,0885 €

Lagerbestände
1082 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Schwarz

20571115

Preisbereich
0,0546 € - 0,0351 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE