Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: PA, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 € - 0,152 € | 32903 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,2224 € - 0,2548 € | 9768 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,1233 € - 0,1492 € | 440 Auf Lager |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,2281 € - 0,2619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
0,2225 € - 0,2225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,1217 € - 0,1478 € | 28545 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,1189 € - 0,1436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
0,1082 € - 0,131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,2281 € - 0,2619 € | 4000 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,3196 € - 0,3463 € | 2138 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
0,1054 € - 0,1277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
0,214 € - 0,2435 € | 27945 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,114 € - 0,1381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1161 € - 0,1402 € | 8978 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,1661 € - 0,1914 € | 5000 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1102 € - 0,1337 € | 5765 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1054 € - 0,1234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
0,2491 € - 0,3076 € | 9606 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
0,1418 € - 0,175 € | 102522 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.