Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: PA, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material H Typ Kaufen
0,1511 € - 0,1865 € 12020 Auf Lager
32.0 mm
34.9 mm
Schwarz
PA
11.8 mm
1
0,285 € - 0,3518 € 294 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Schwarz
PA
11.5 mm
1
0,1092 € - 0,1092 € 19015 Auf Lager
17.5 mm
19.8 mm
Schwarz
PA
10.3 mm
1
0,0476 € - 0,0634 € 2195 Auf Lager
7.9 mm
9.5 mm
Weiß
PA
7.9 mm
1
0,0735 € - 0,0907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
10.4 mm
Schwarz
PA
6.4 mm
1
0,0476 € - 0,0634 € 1885 Auf Lager
6.4 mm
7.9 mm
Weiß
PA
7.9 mm
1
0,0476 € - 0,0634 € 998 Auf Lager
9.5 mm
11.9 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
0,1816 € - 0,2435 € 8887 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Grau
PA
11.5 mm
1
0,063 € - 0,0842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
1,2921 € - 1,5952 € 1500 Auf Lager
101.6 mm
105.6 mm
Schwarz
PA
19.4 mm
1
0,1003 € - 0,1145 € 2868 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Schwarz
PA
6.4 mm
1
0,063 € - 0,0842 € 17589 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
0,0905 € - 0,1208 € 1395 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
0,196 € - 0,242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
38.1 mm
Weiß
PA
11.8 mm
1
0,0602 € - 0,0802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
PA
6.4 mm
1
0,0525 € - 0,0699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
14.7 mm
Schwarz
PA
6.4 mm
1
0,0961 € - 0,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
28 mm
Weiß
PA
12.7 mm
1
0,0453 € - 0,0605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
9.5 mm
Schwarz
PA
5.9 mm
1
0,0547 € - 0,0729 € 2413 Auf Lager
12.7 mm
14.7 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
0,0736 € - 0,0908 € 2045 Auf Lager
11.1 mm
13.5 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
  • von 8
Blindstopfen 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

10407790

Preisbereich
0,1865 € - 0,1511 €

Lagerbestände
12020 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

10407721

Preisbereich
0,3518 € - 0,285 €

Lagerbestände
294 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 17.4 mm 19.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

10407684

Preisbereich
0,1092 € - 0,1092 €

Lagerbestände
19015 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Weiß

10407578

Preisbereich
0,0634 € - 0,0476 €

Lagerbestände
2195 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 10.4 mm 8.7 mm 1.6 mm PA Schwarz

10407486

Preisbereich
0,0907 € - 0,0735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    8.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Weiß

10407554

Preisbereich
0,0634 € - 0,0476 €

Lagerbestände
1885 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Weiß

10407592

Preisbereich
0,0634 € - 0,0476 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 25.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Grau

10407738

Preisbereich
0,2435 € - 0,1816 €

Lagerbestände
8887 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Grau
Blindstopfen 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Weiß

10407677

Preisbereich
0,0842 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 105.6 mm 101.6 mm 6.4 mm PA Schwarz

10407851

Preisbereich
1,5952 € - 1,2921 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    105.6 mm
  • d1
    101.6 mm
  • H
    19.4 mm
  • HD
    101.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 25.8 mm 22.2 mm 1.6 mm PA Schwarz

10407530

Preisbereich
0,1145 € - 0,1003 €

Lagerbestände
2868 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Weiß

10407653

Preisbereich
0,0842 € - 0,063 €

Lagerbestände
17589 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Weiß

10407714

Preisbereich
0,1208 € - 0,0905 €

Lagerbestände
1395 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Weiß

10407813

Preisbereich
0,242 € - 0,196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 18.2 mm 15.9 mm 1.6 mm PA Schwarz

10407516

Preisbereich
0,0802 € - 0,0602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 14.7 mm 12.7 mm 1.6 mm PA Schwarz

10407509

Preisbereich
0,0699 € - 0,0525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 28 mm 25.5 mm 3.2 mm PA Weiß

10407776

Preisbereich
0,1186 € - 0,0961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Schwarz

10407479

Preisbereich
0,0605 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Weiß

10407639

Preisbereich
0,0729 € - 0,0547 €

Lagerbestände
2413 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Weiß

10407615

Preisbereich
0,0908 € - 0,0736 €

Lagerbestände
2045 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farbe
    Weiß