Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: PA, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0453 € - 0,0605 € | 290 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
0,1006 € - 0,1242 € | 286 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,0536 € - 0,0613 € | 1000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,1497 € - 0,1849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,182 € - 0,2247 € | 2250 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,1449 € - 0,2187 € | 2000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,1462 € - 0,2187 € | 1000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,164 € - 0,246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,1279 € - 0,1913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
0,1213 € - 0,1818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
0,1886 € - 0,2816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,1647 € - 0,2182 € | 7000 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
0,2027 € - 0,2154 € | 51114 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,3792 € - 0,4682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Weiß
|
PA
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,0351 € - 0,0546 € | 1900 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,0597 € - 0,0928 € | 1100 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1186 € - 0,1846 € | 900 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0463 € - 0,072 € | 597 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0789 € - 0,1228 € | 390 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0388 € - 0,0604 € | 1097 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.